Puntos de acceso SCALANCE W780

Interior, exterior y entornos difíciles

Descripción

Comunicación en tiempo real allí donde se requiera una transferencia de datos fiable... ¡y además sin cables! Los puntos de acceso SCALANCE W780 y los módulos cliente SCALANCE W740 permiten alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 450 Mbits/s conforme al estándar IEEE 802.11n, lo que posibilita, p. ej., la libre movilidad de clientes mediante tecnología MIMO más allá de varias células inalámbricas.

Con las iFeatures como p. ej. iREF (industrial Range Extension Function), que se habilitan mediante el KEY-PLUG W780 iFeatures, se abren nuevos campos de aplicación: se hacen posibles transferencias de datos a lo largo de líneas ferroviarias, en parques de ocio o aplicaciones con función de PARADA DE EMERGENCIA desde un Mobile Panel, ya sea en interior, exterior o en condiciones de uso extremas.




Detalles

  • Puntos de acceso SCALANCE W788-1 RJ45 y W788-2 RJ45 para uso en armario de distribución

  • Puntos de acceso SCALANCE W788-1 M12, W788-2 M12 y W788 M12 EEC para uso en interiores y en condiciones ambientales ampliadas

  • Puntos de acceso SCALANCE W786-1, W786-2 RJ45 y W786-2IA RJ45 para uso en exteriores

  • KEY-PLUG W780 iFeatures para habilitar las funciones adicionales


Ventajas

  • El punto de acceso correcto para cada aplicación exigente

  • Comunicación inalámbrica segura a través de PROFINET con PROFIsafe hasta 450 Mbits/s

  • Habilitación opcional de funciones adicionales con KEY-PLUG W780

  • Amplio catálogo de antenas