Puntos de acceso SCALANCE W770

Perfecto dentro y fuera del armario de distribución!

Descripción

Transmita datos sin cables desde el armario de distribución en perfecta sintonía con SIMATIC S7-1500. O bien instala nuestros aparatos con grado de protección IP65 fuera del armario de distribución.

Los puntos de acceso SCALANCE W770 y los módulos cliente SCALANCE W730 en diseño SIMATIC funcionan prácticamente como módulo de cabecera y establecen la comunicación inalámbrica entre el controlador y un ET 200MP.

Permiten realizar desde sencillas conexiones en red de máquinas hasta grandes superficies con cobertura inalámbrica gracias a la tecnología MIMO con una velocidad de transferencia de datos de hasta 300 Mbits/s.

Incluso la transferencia de datos inalámbrica en tiempo real vía PROFINET IO es posible gracias a las iFeatures opcionales con KEY-PLUG W780 iFeature.

Gracias a los nuevos Access Points SCALANCE W778-1 M12 dispondrá de robustos aparatos en IP65 que pueden emplearse en condiciones ambientales difíciles. Con su compacto diseño y la gran variedad de posibilidades de montaje que ofrecen mediante adaptador de perfil de sombrero, adaptador acodado o bien atornillados directamente en la pared, permiten ahorrar espacio y ofrecen gran flexibilidad.

Gracias al revestimiento de las placas de circuitos impresos (conformal coating), los puntos de acceso de SCALANCE W774-1 M12 EEC y SCALANCE W778-1 M12 EEC cumplen los requisitos para sistemas ferroviarios (EN 50155, E1).




Detalles

  • Punto de acceso SCALANCE W774-1 RJ45 para uso en armario de distribución

  • Punto de acceso SCALANCE W774-1 M12 EEC para sistemas ferroviarios

  • Punto de acceso SCALANCE W778-1 M12 para aplicaciones en interiores

  • Punto de acceso SCALANCE W778-1 M12 EEC para sistemas ferroviarios

  • KEY-PLUG W780 iFeatures para habilitar las funciones adicionales


Ventajas

  • Integración compacta p. ej., en el armario de distribución con SIMATIC S7-1500

  • Comunicación inalámbrica segura a través de PROFINET con PROFIsafe hasta 300 Mbits/s

  • Habilitación opcional de funciones adicionales con KEY-PLUG W780 iFeatures

  • Gracias al IP65 pueden instalarse asimismo fuera del armario de distribución

  • Amplio catálogo de antenas