Módulos cliente SCALANCE W730

Perfecto dentro y fuera del armario de distribución!

Descripción

Transmita datos sin cables desde el armario de distribución en perfecta sintonía con SIMATIC S7-1500. O bien instala nuestros aparatos con grado de protección IP65 fuera del armario de distribución.

Los puntos de acceso SCALANCE W770 y los módulos cliente SCALANCE W730 en diseño SIMATIC funcionan prácticamente como módulo de cabecera y establecen la comunicación inalámbrica entre el controlador y un ET 200SP.

Permiten realizar desde sencillas conexiones en red de máquinas hasta grandes superficies con cobertura inalámbrica con una velocidad de transferencia de datos de hasta 300 Mbits/s.

Incluso la transferencia de datos inalámbrica en tiempo real con PROFINET vía PROFIsafe es posible gracias a las iFeatures opcionales con KEY-PLUG W740 iFeature.

Con los nuevos módulos cliente SCALANCE W738-1 M12 dispondrá de robustos aparatos en IP65-que pueden emplearse en condiciones ambientales difíciles. Con su compacto diseño y la gran variedad de posibilidades de montaje que ofrecen mediante adaptador de perfil de sobrero, adaptador acodado o bien atornillados directamente en la pared, permiten ahorrar espacio y ofrecen gran flexibilidad.




Detalles

  • Módulo cliente SCALANCE W734-1 RJ45 para uso en armario de distribución

  • SCALANCE W738-1 M12 Client Module en grado de protección IP65 para el uso en interiores

  • KEY-PLUG W740 iFeatures para habilitar las funciones adicionales


Ventajas

  • Integración compacta en el armario de distribución con SIMATIC S7-1500

  • Comunicación inalámbrica segura a través de PROFINET con PROFIsafe hasta 300 Mbits/s

  • Habilitación opcional de funciones adicionales con KEY-PLUG W740 iFeatures

  • Gracias al IP65 pueden instalarse asimismo fuera del armario de distribución

  • Amplio catálogo de antenas