Módulos cliente SCALANCE W720

Conexión en red sencilla sin cables

Descripción

IDiseñe conexiones en red inalámbricas de máquinas de forma fácil y económica: con los puntos de acceso SCALANCE W760 y los módulos cliente SCALANCE W720.

Gracias a su diseño SIMATIC, los componentes de automatización, como p. ej. un SIMATIC ET 200SP, pueden integrarse perfectamente en una WLAN industrial ocupando poco espacio en el armario de distribución; y todo ello conforme al estándar IEEE 802.11n y con velocidades de transferencia de datos de hasta 150 Mbits/s.

Gracias a las iFeatures integradas, los SCALANCE W722-1 RJ45 también permiten la transmisión de vídeos.




Detalles

  • Módulo cliente SCALANCE W722-1 RJ45 con iFeatures integradas para uso en armario de distribución

  • Módulo cliente SCALANCE W721-1 RJ45 para uso en armario de distribución


Ventajas

  • Diseño fácil y económico de redes inalámbricas con SIMATIC ET 200SP

  • Comunicación inalámbrica segura a través de PROFINET con PROFIsafe hasta 150 Mbits/s (sólo SCALANCE W722)

  • Funciones adicionales gracias a las iFeatures integradas (sólo SCALANCE W722)

  • Ahorro de espacco en el armario eléctrico

  • Amplio catálogo de antenas