Access Points SCALANCE W1788

Estándar 11ac para aplicaciones industriales

Descripción

Comunicación según el estándar más avanzado de WLAN IEEE 802.11ac Wave 2 en entornos industriales exigentes: Con los Access Points SCALANCE W1788, las aplicaciones inalámbricas no conocen límites.

El estándar 11ac permite implementar de forma óptima aplicaciones IWLAN con anchos de banda especialmente amplios, p. ej., en caso de alta densidad de usuarios o transmisión de vídeo de alto rendimiento.

Para lograr un flujo de datos aún más eficiente, se emplea además la innovadora tecnología MU-MIMO (MIMO multiusuario), que permite estructurar los flujos de datos. Con sus dos puertos Gigabit Ethernet, el switch integrado en el Access Point ofrece múltiples opciones de conexión en red, como Link Aggregation o redundancia.

El montaje fuera del armario eléctrico tampoco supone ningún problema gracias al elevado grado de protección IP65 y a las conexiones M12 y N-Connect atornilladas.

Algunas iFeatures de eficacia probada, como iPRP (industrial Parallel Redundancy Protocol), permiten una redundancia sin choques vía WLAN. En aplicaciones móviles, por ejemplo, sistemas de transporte sin conductor o aplicaciones ferroviarias, la comunicación inalámbrica redundante garantiza una transferencia de datos fiable. Los nuevos Access Points industriales disponen también de las interfaces de parametrización de eficacia probada SCALANCE W.




Detalles

  • Distintas variantes de producto con número de radios y antenas y tipos de homologación diferentes

  • Conexiones M12 y N-Connect robustas

  • Soporte de frecuencias de 2,4 y 5 GHz

  • Grado de protección IP65

  • Ranura para soporte de memoria CLP


Ventajas

  • Anchos de banda elevados gracias a velocidades de transferencia del orden de gigabits

  • Tecnologías con garantía de futuro para proteger la inversión

  • El Access Point adecuado para cualquier aplicación exigente (incluso para condiciones ambientales ampliadas)

  • Redundancia a través de WLAN con iPRP (iFeature)

  • Amplia gama de antenas