Related
Info
close

SCALANCE W – Making the most of air

Solución de comunicación inalámbrica fiable en los niveles de automatización más diversos: Los productos Industrial Wireless LAN (IWLAN) SCALANCE W permiten implementar aplicaciones en un amplio rango de precios y rendimiento según el conocido estándar IEEE 802.11n. Asimismo, con la familia de productos más reciente SCALANCE W-1700, ofrecemos también soluciones según el estándar WLAN actual IEEE 802.11ac Wave 2.
Ya sea con aplicaciones de presupuesto ajustado o con aplicaciones de alto rendimiento, podrá dominar a la perfección cualquier reto gracias a velocidades de transferencia de hasta 1733 Mbits/s y funciones industriales especiales, p. ej., para PROFINET con PROFIsafe o redundancia a través de WLAN.
Los dispositivos SCALANCE W pueden utilizarse tanto en el armario eléctrico como en interiores y exteriores. Además, debido a su diseño, forman un equipo perfecto con SIMATIC S7-1500/ET 200MP o ET 200SP.

Antenas y accesorios

antennen und zubehör

Optimización de la recepción y emisión de señales. Gracias a la amplia variedad de antenas, la comunicación de datos se hace aún más fiable.

Cable IWLAN RCoax

croax cable

En aquellos casos en los que la instalación de antenas resulte costosa, se instalarán los cables radiantes IWLAN RCoax.

Dispositivos inalámbricos

wireless devices

Junto con los puntos de acceso SCALANCE W, los dispositivos inalámbricos completan las soluciones IWLAN.


Comunicaciones inalámbricas para Oil&Gas

Las comunicaciones inalámbricas son muy adecuadas para la industria del petróleo y gas, especialmente en instalaciones productivas remotas, tanto onshore como offshore

Al vídeo

Redundancia sin fisuras a través de IWLAN

La redundancia sin fisuras con tecnología iPRP proporciona máxima disponibilidad

Al vídeo

Wireless LAN en la industria

Encuentre la solución de red inalámbrica a su medida en nuestra extensa gama

Al vídeo

Gráfico de aplicación

Comunicación IWLAN fiable con PROFIsafe en interiores y exteriores

Al gráfico
Trutegra

Puentes grúa con mando inalámbrico

Para la comunicación entre el puente grúa y la sala de mando Trutegra apuesta por Industrial Wireless LAN con potentes componentes

Download PDF
Siemens München

La sede central de la compañía Siemens conectada vía Wireless LAN

Siemens apuesta en su nueva sede por una infraestructura de comunicación vía Wifi

Download PDF
kelco

Manejo fiable y seguro

Fori Automation opera sus sistemas de transporte sin conductor con una precisión de milímetro gracias a la comunicación inalámbrica

Download PDF
europapark

Una trayectoria de vuelo inalámbrica segura

El parque de atracciones EUROPA-PARK, en la localidad de Rust, ofrece una experiencia de vuelo a prueba de errores mediante conexión inalámbrica IWLAN

Descargar PDF
    You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?