IWLAN

SCALANCE W – Making the most of air

Solución de comunicación inalámbrica fiable en los niveles de automatización más diversos: Los productos Industrial Wireless LAN (IWLAN) SCALANCE W permiten implementar aplicaciones en un amplio rango de precios y rendimiento según el conocido estándar IEEE 802.11n. Asimismo, con la familia de productos más reciente SCALANCE W-1700, ofrecemos también soluciones según el estándar WLAN actual IEEE 802.11ac Wave 2.
Ya sea con aplicaciones de presupuesto ajustado o con aplicaciones de alto rendimiento, podrá dominar a la perfección cualquier reto gracias a velocidades de transferencia de hasta 1733 Mbits/s y funciones industriales especiales, p. ej., para PROFINET con PROFIsafe o redundancia a través de WLAN.
Los dispositivos SCALANCE W pueden utilizarse tanto en el armario eléctrico como en interiores y exteriores. Además, debido a su diseño, forman un equipo perfecto con SIMATIC S7-1500/ET 200MP o ET 200SP.





Antenas y accesorios

antennen und zubehör

Optimización de la recepción y emisión de señales. Gracias a la amplia variedad de antenas, la comunicación de datos se hace aún más fiable.


Cable IWLAN RCoax

croax cable

En aquellos casos en los que la instalación de antenas resulte costosa, se instalarán los cables radiantes IWLAN RCoax.


Dispositivos inalámbricos

wireless devices

Junto con los puntos de acceso SCALANCE W, los dispositivos inalámbricos completan las soluciones IWLAN.




Highlights
  • LogoTek

    SCALANCE W en la siderurgia

    LogoTek apuesta por la comunicación inalámbrica fiable y robusta en el difícil entorno industrial.

    Descargar PDF
  • Siemens Manchester

    Actualización nocturna de la red

    En Siemens Manchester se ha instalado una potente red WiFi con puntos de acceso de larga vida.

    Descargar PDF
  • Siemens Healthineers

    Wireless en la ingeniería médica

    Siemens Healthineers utiliza SCALANCE W para transferir datos por vía inalámbrica y en tiempo real desde aparatos móviles de rayos X a estaciones de trabajo estacionarias.

    Descargar PDF
  • Comunicaciones inalámbricas para Oil&Gas

    Las comunicaciones inalámbricas son muy adecuadas para la industria del petróleo y gas, especialmente en instalaciones productivas remotas, tanto onshore como offshore

    Al vídeo
  • Redundancia sin fisuras a través de IWLAN

    La redundancia sin fisuras con tecnología iPRP proporciona máxima disponibilidad

    Al vídeo
  • Wireless LAN en la industria

    Encuentre la solución de red inalámbrica a su medida en nuestra extensa gama

    Al vídeo
  • Gráfico de aplicación

    Comunicación IWLAN fiable con PROFIsafe en interiores y exteriores

    Al gráfico
  • Trutegra

    Puentes grúa con mando inalámbrico

    Para la comunicación entre el puente grúa y la sala de mando Trutegra apuesta por Industrial Wireless LAN con potentes componentes

    Descargar PDF
  • Siemens München

    La sede central de la compañía Siemens conectada vía Wireless LAN

    Siemens apuesta en su nueva sede por una infraestructura de comunicación vía Wifi

    Descargar PDF