Direct Access Points basados en controlador SCALANCE W1750D

Gestión de la red según el estándar 11ac

Descripción

Con los Direct Access Points basados en controlador SCALANCE W1750D-2IA RJ45 la comunicación se realiza según el estándar más avanzado de IWLAN IEEE 802.11ac wave 2. Ello permite alcanzar tasas de datos muy elevadas, p. ej., para el streaming de vídeos.

No se requiere ningún hardware de controlador aparte, ni licencias adicionales gracias al controlador WLAN integrado y virtual. Los potentes SCALANCE W1750D-2IA RJ45, con variantes para diferentes países, gestionan redes inalámbricas con hasta 64 puntos de acceso.

Los campos de aplicación típicos son entornos caracterizados por condiciones ambientales moderadas, como pueden ser naves de montaje y las oficinas adyacentes o bien almacenes de mercancías. Por su atractivo diseño, los Direct Access Points SCALANCE W1750D también pueden instalarse en comedores de la empresa y en salas de reuniones.




Detalles

  • Diseño moderno y peso reducido

  • No requiere hardware de controlador adicional

  • Ocho antenas omnidireccionales integradas en el aparato

  • Soporte de frecuencias de 2,4 y 5 GHz

  • Rango de temperatura de 0 a + 50 °C


Ventajas

  • Apropiado para aplicaciones inalámbricas con anchos de banda muy elevados (p. ej., en la transmisión de vídeos)

  • Configuración sencilla, económica y fácilmente escalable. También es posible la ampliación de la red WLAN con SCALANCE W1750D (incluso con un gran número de participantes)

  • Uso flexible en interiores por su instalación sencilla, segura y discreta, especialmente en techos suspendidos

  • Alimentación de corriente a través de Power-over-Ethernet: menos costes y menos esfuerzo en la puesta en marcha al transmitir datos y corriente a través de un mismo cable