Access Points basados en controlador SCALANCE W780C

Gestión inalámbrica centralizada

Descripción

Configure y gestione grandes redes inalámbricas de forma centralizada: con el controlador IWLAN SCALANCE WLC-700 y los puntos de acceso basados en controlador SCALANCE W780C.

Gracias a la tecnología MIMO es posible ampliar redes Ethernet existentes hasta 96 puntos de acceso sin modificar la infraestructura de red. Todo ello abre nuevas posibilidades, como p. ej. el uso de Voice-over-IP, vídeo o acceso a Internet en una única red inalámbrica.

Diferentes servicios, requisitos de seguridad y criterios de acceso pueden gestionarse con tal fiabilidad que tanto administradores como explotadores o visitantes pueden usar la misma red inalámbrica, p. ej. en una terminal de contenedores.



Detalles

  • Punto de acceso SCALANCE W788C-2 RJ45 para uso en armario de distribución

  • Punto de acceso SCALANCE W788C-2 M12 para uso en interiores

  • Punto de acceso SCALANCE W788C-2 M12 EEC para condiciones ambientales ampliadas

  • Puntos de acceso SCALANCE W786C-2 RJ45 y W786C-2IA RJ45 para uso en exteriores

  • KEY-PLUG W780 iFeatures para habilitar las funciones adicionales


Ventajas

  • Reducción de los trabajos necesarios para la puesta en marcha y el funcionamiento de grandes instalaciones IWLAN (hasta 96 puntos de acceso) gracias a la configuración desde un puesto central

  • Configuración rápida de una WLAN nueva o ampliación de una WLAN ya existente

  • Realización de una WLAN general para oficinas, exteriores o en el sector industrial