Antenas y accesorios

Descripción

Un amplio catálogo de antenas que cumplen con el estándar IEEE 802.11 redondea las soluciones IWLAN de Siemens. Este catálogo incluye tanto antenas como sistemas de cableado y accesorios de montaje como, por ejemplo, cables, elementos de protección contra rayos y conectores.

Las carcasas robustas y la consecuente protección contra golpes y vibraciones permiten utilizar los productos SCALANCE W en muchas aplicaciones distintas. El catálogo de antenas también forma parte de este concepto y, en consecuencia, se ha elaborado con la industria como objetivo.

Detalles

El uso de antenas separadas en los productos SCALANCE W-700 permite realizar comunicaciones inalámbricas fiables.

Se incluyen:

  • Antenas omnidireccionales para un campo radioeléctrico grande en todas direcciones

  • Antenas direccionales para un entorno inalámbrico orientado en una dirección concreta, por ejemplo, para la radiocomunicación entre edificios

  • Antenas sectoriales o antenas de ángulo amplio para un campo radioeléctrico grande p. ej. para iluminar patios interiores y entradas

  • Antenas especiales para aplicaciones RCoax



Ventajas

  • Amplia gama de diferentes tipos de antenas y sistemas de cableado IWLAN, como adaptadores acodados, elementos de protección contra rayos, aisladores pasantes de armario, cables adaptadores y de conexión

  • Instalación sencilla de las antenas en interiores y exteriores

  • Conexión fiable entre la antena y el dispositivo en el armario de distribución utilizando aisladores pasantes de armario robustos

  • Campos de aplicación variados tanto en el entorno industrial como para el transporte

  • Rango de temperaturas ampliado entre -45 y +70 ºC y un grado de protección elevado (IP65/67)