Estaciones de control remoto (RTUs) basadas en SIMATIC S7-300 y S7-400

RTUs modulares para amplias tareas de control

Descripción

Los sistemas de control remoto de TeleControl Professional están especialmente indicados para controlar y supervisar tanto las estaciones que se encuentran muy dispersas como las subestaciones basadas en SIMATIC S7-300 y S7-400.

Tanto el protocolo probado SINAUT ST7, como el protocolo abierto DNP3 o los protocolos estandarizados IEC 60870 y modbus se pueden emplear a modo de protocolos de transmisión.

Detalles

Telecontrol Interface Module (TIMs)
Los módulos de comunicación posibilitan una transmisión fiable de datos de control y del proceso. Las variantes DNP3 están disponibles, especialmente para las estaciones exteriores de la instalación. Estas permiten la conexión de las estaciones exteriores S7-300- y S7-400/S7-400H a un centro de mando con una interfaz máster DNP3 conforme a la norma como, por ejemplo, en PCS 7 y WinCC.

Variantes TIM

TIM 3V-IE

TIM 3V-IE Advanced

TIM 3V-IE DNP3

TIM 4R-IE

TIM 4R-IE DNP3

Para el centro de mando

-

X

X

X

X

Para las estaciones exteriores

X

X

X

X

X

Protocolo de telecontrol

SINAUT ST7

SINAUT ST7

DNP3

SINAUT ST7

DNP3

Control

S7-300

S7-300

S7-300

S7-300
S7-400
PC

S7-300
S7-400
S7-400H

Interfaces

RS232 / Ind. Ethernet (RJ45)

RS232 / Ind. Ethernet (RJ45)

RS232 / Ind. Ethernet (RJ45)

RS232 / RS485 / Ind. Ethernet (RJ45)

RS232 / RS485 / Ind. Ethernet (RJ45)

SIPLUS extreme

X

-

-

X

-

SIPLUS RIC Bundles
SIPLUS RIC ofrece subestaciones para el sistema de control remoto TeleControl Professional. De esta manera, se pueden construir subestaciones para los protocolos de telecontrol IEC 60870-5-101, -103, -104 basados en SIMATIC. El SIPLUS RIC Bundles consiste, normalmente, en:

  • CPU

  • Módulo de interfaz/comunicación

  • Tarjeta de memoria

  • CD con biblioteca y licencia

  
TeleControl Professional ofrece una gran diversidad en redes de transmisión.
Ya sean convencionales o basadas en IP, de uso individual o combinado, TeleControl Professional demuestra su extraordinaria versatilidad en la elección de redes de transmisión.

  
Comunicación a través de WANs convencionales

  • Líneas dedicadas (cables de cobre y de fibra óptica)

  • Redes de radio privadas

  • Red telefónica analógica

  
Comunicación a través de redes basadas en IP

  • Radio Ethernet

  • Industrial Wireless LAN (IWLAN)

  • Cables de fibra óptica

  • Redes públicas e internet por medio de DSL, GPRS, EGPRS, UMTS

  
Variantes de red y posibilidades de combinación



Ventajas

  
Comunicación de datos rápida y flexible

  • Información rápida del personal de servicio a través de una comunicación de datos controlada por eventos

  • En caso de que sea necesario, intervención rápida en la secuencia del proceso

  • Función de alarma a través de SMS

    
Máxima seguridad de los datos

  • Las medidas contra la corrupción o la pérdida de datos son componentes esenciales del sistema

  
Tantas redes como se desee combinadas en un único proyecto

  • TeleControl Professional permite configurar estructuras en estrella, en línea y de nodo, o una combinación de estas. Para la transmisión redundante de datos, una estación se puede conectar a la central a través de dos redes. Estas pueden ser del mismo tipo o de tipologías diferentes.

  
Seguridad a través de protocolos de transmisión probados

  • Tanto el protocolo probado SINAUT ST7 como los protocolos estandarizados DNP3, IEC 60870-5 o modbus se pueden emplear a modo de protocolos de transmisión.

  
Archivo y seguridad de los datos

  • Seguridad fiable de datos importantes: el almacenamiento de telegramas de datos, con inserción de marca horaria incluida en caso de avería, o para disminuir los costes de conexión

    
Configuración cómoda

  • Ahorro de tiempo y dinero a través de una configuración cómoda y eficiente, haciendo uso del software y de las bibliotecas modulares.

  • La programación y el diagnóstico a distancia realizados en paralelo a la transmisión de datos, facilitan el ahorro de tiempo y dinero.