Estaciones de control remoto (RTUs) basadas en SIMATIC S7-1200

RTUs modulares para tareas de control sencillas

Descripción

Como sistema de control remoto para tareas de control sencillas, TeleControl Basic conecta el centro de mando con las subestaciones más remotas a través de redes de comunicación móvil o de internet. Una subestación facilita tanto la comunicación a distancia con un centro de mando (central) como la comunicación transversal con otras subestaciones.

El software del centro de mando TeleControl Server Basic permite gestionar hasta 5000 estaciones de control remoto de forma eficiente y económica. Las estaciones de control remoto se componen de controladores SIMATIC S7-1200 económicos y de un procesador de comunicación (CP). El CP establece el enlace de comunicación al centro de mando.

Detalles – CPs para TeleControl Basic

Los procesadores de comunicación CP 1242-7 GPRS y CP 1243-7 LTE emplean la red móvil para la comunicación con el centro de mando.  El procesador de comunicación CP 1243-1 facilita la conexión a internet a través de un router externo.

CPs para RTUs basadas en SIMATIC S7-1200 para TeleControl Basic

CP 1242-7 GPRS

CP 1243-7 LTE

CP 1243-1

Protocolo de telecontrol

TeleControl Basic

TeleControl Basic

TeleControl Basic

Control

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

Interfaces

GSM/GPRS

LTE

Industrial Ethernet (1xRJ45)

Rango de temperatura

De -20 °C a +70°C

De -20 °C a +70°C

De -20 °C a +70°C

Ejemplo de configuración: Conexión de estaciones de control remoto con TeleControl Basic

Detalles – CPs para otros protocolos

Para los protocolos de telecontrol habituales DNP2, SINAUT ST7 y IEC 60870-5-104, ofrecemos los siguientes procesadores de comunicación: CP 1243-1 DNP3, CP 1243-8 IRC y CP 1243-1 IEC. Estos procesadores facilitan la conexión de la estación de control remoto al centro de mando a través de redes públicas o privadas, dependiendo de la infraestructura. Con este fin, pueden conectarse routers externos, como el SCALANCE M, a la interfaz Ethernet de los procesadores de comunicación (CP).

CPs para RTUs basado en SIMATIC S7-1200 para otros protocolos de telecontrol

CP 1243-8 IRC

CP 1243-1 DNP3

CP 1243-1 IEC

Protocolo de telecontrol

SINAUT ST7

DNP3

IEC 60870-5-104

Control

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

SIMATIC S7-1200

Interfaces

Industrial Ethernet (1xRJ45)

Industrial Ethernet (1xRJ45)

Industrial Ethernet (1xRJ45)

Rango de temperatura

De -20 °C a +70 °C

De -20 °C a +70 °C

De -20 °C a +70 °C


Ventajas

  • Subestaciones ampliables basadas en SIMATIC S7-1200

  • Ingeniería estándar con STEP7, lo que implica una programación, integración y puesta en servicio sencilla y rápida

  • Tecnología de módem integrada en CPs móviles

  • Transmisión cíclica y controlada por eventos de valores nominales y de medición

  • Las alarmas pueden comunicarse directamente al centro de mando a través de correo electrónico o de SMS, sin necesidad de una programación complicada