Accesorios

Accesorios para Remote Networks

Detalles – Antenas

 

Antena ANT896-4ME

  • Antena omnidireccional para GSM (2G), UMTS (3G) y LTE (4G) en todo el mundo

  • Montaje en interiores y exteriores

  • Ganancia: 3 dBi

  • Conexión a los componentes de telefonía móvil SCALANCE M874, M875 y M876 así como LOGO! CMR2020/2040



Antena ANT896-4MA

  • Antena omnidireccional para GSM (2G), UMTS (3G) y LTE (4G) en todo el mundo

  • Apropiada para interiores

  • Ganancia: 2 dBi

  • Conexión a los componentes de telefonía móvil SCALANCE M874, M875 y M876 así como LOGO! CMR2020/2040



Antena ANT794-4MR

  • Antena omnidireccional para GSM (2G), UMTS (3G) y LTE (4G) en Europa

  • Montaje con independencia del potencial en interiores y exteriores

  • Ganancia: 2 dBi

  • Conexión a componentes de telefonía móvil SCALANCE M874, M875 y M876, CP 1242-7, CP 1243-7 LTE, LOGO! CMR2020/2040, MODEM MD720



Antena ANT794-3M

  • Antena tribanda plana para GSM 900, 1800, 1900 MHZ

  • Montaje con independencia del potencial en interiores y exteriores

  • Ganancia: 0 dB

  • Conexión a componentes de telefonía móvil SCALANCE M874-2, CP 1242-7, LOGO! CMR2020, MODEM MD720


Antena ANT896-6MM

  • Antena móvil inalámbrica y omnidireccional para GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) en Europa; WLAN 2,4 y 5GHz y GPS

  • Montaje en el techo del vehículo

  • Ganancia de antena: 4-7dBi

  • Conexión a los componentes de comunicación móvil SCALANCE M874-2, M874-3, M875, M876-3 y M876-4, así como al módem MD720 2G


Antena ANT896-6MH

  • Antena móvil omnidireccional para GSM (2G), UMTS (3G) y LTE (4G) en Europa; GPS y WLAN

  • Montaje en el techo del vehículo

  • Ganancia de antena: 5/6dBi

  • Indicado especialmente para aplicaciones ferroviarias, de conformidad con EN50155 y EN45545-2

  • Conexión a los componentes de comunicación móvil SCALANCE M874-2, M874-3, M875, M876-3, M876-4, así como al módem MD720 2G


Detalles – Plugs

 

C-Plug

  • Para la protección automática de datos de configuración de los componentes SCALANCE M o SIMATIC NET

  • El C-PLUG se puede utilizar adicionalmente para el almacenamiento de datos de aplicación, como documentación o páginas web

  • Medio de almacenamiento extraíble que en caso de fallo permite la rápida y sencilla sustitución de componentes SCALANCE M o SIMATIC NET sin programadora

  • Utilizable en todos los productos SIMATIC NET con slot C-PLUG


KEY-PLUG SINEMA RC

  • Para activar la conexión de SCALANCE M y los aparatos S615 a SINEMA Remote Connect

  • Medio extraíble para el registro de datos de configuración

  • Permite, en caso de error, un cambio de dispositivo rápido y sencillo


Detalles – Soportes

 

Soportes para rack de 19“

  • Marco de 19“ adecuado para todos los router SCALANCE M y para SCALANCE S615

  • Fácil montaje en un rack 19“ sin separación

  • Posibilidad de montar 2 equipos


Pie de apoyo

  • Pie de apoyo adecuado para todos los router SCALANCE M y para SCALANCE S615

  • Tendido de cables ordenado y soporte seguro p. ej. para instalaciones de ensayo en el lugar de trabajo

  • Apropiado para un equipo


Detalles – Alimentación

 

Alimentación PM1507

  • Alimentación fiable de la familia de productos SCALANCE M-800 (así como SIMATIC S7-1500, ET 200MP, etc.)

  • Adaptación perfecta a la serie SCALANCE M-800 desde el punto de vista visual y funcional

  • Instalación que requiere poco espacio gracias a su formato estrecho y su montaje sin separaciones mínimas laterales

  • Generación de calor reducida en el armario eléctrico gracias a la elevada eficiencia energética de la alimentación

  • Bajo consumo de energía gracias a alta eficiencia

  • Uso sencillo en casi todas las redes monofásicas del mundo

  • Conexión y desconexión sencillas de los 24 voltios para trabajos en el armario eléctrico