Industrial Ethernet Twisted Pair (TP) Cords

Sistema de cableado RJ45 como estándar existente para Industrial Ethernet

Descripción

Cables patch IE para la conexión sencilla de equipos terminales con interfaz RJ45 al sistema de cableado Industrial Ethernet FastConnect inmune a perturbaciones (10/100/1000 Mbits/s), dentro de un armario eléctrico/sala de control.

Detalles

Distintas variantes para diversos campos de aplicación, disponibles también como cables preconectorizados (10 m máx.) con 2 x 2 conductores para 10/100 Mbits/s y 4 x 2 conductores para Ethernet de 10/100/1000 Mbits/s (longitud disponible máx. 50 m).

Características

  • Puesta en marcha rápida y sin errores con latiguillos preconectorizados y probados en fábrica

  • Menor diámetro de cable y sin silicona

  • Tendido sencillo gracias al diámetro reducido de los cables

  • Sin silicona; por lo tanto, apto para el uso en la industria del automóvil (p. ej. líneas de pintura)

  • Categoría 5e (2 x 2) y Cat 6A (4 x 2) de las normas internacionales de cableado ISO/IEC 11801 y EN 50173