Industrial Ethernet Connecting Cables preconectorizados (cobre)

Sistema de cableado RJ45 como estándar existente para Industrial Ethernet

Descripción

Nuestros cables de par trenzado, FastConnect y de energía de Industrial Ethernet (IE) pueden combinarse con distintas variantes de conectores. Al estar conectorizados, usted ahorrará tiempo a la hora de la puesta en marcha. Hay disponibles varias longitudes preferentes para cada caso. Los campos de aplicación son múltiples, por ejemplo

  • Latiguillos IE para la integración sencilla de equipos terminales con conexión RJ45 al sistema de cableado Industrial Ethernet FastConnect inmune a perturbaciones (10/100/1000 Mbits/s), dentro de un armario eléctrico/sala de control.

  • Cable de conexión IE flexible para conectar estaciones Industrial Ethernet (p. ej., SCALANCE X208PRO, SIMATIC ET 200pro, ET200eco PN y SIMOTION)

  • Cable de conexión de energía robusto para la alimentación de SCALANCE X208PRO
    SIMATIC ET 200pro, ET 200eco PN

  • Cable de conexión TP para conectar equipos terminales con interfaz RJ45 al sistema de cableado ITP

  • Cable de bus flexible para la industria alimentaria


Detalles

Nuestra oferta de cables conectorizados comprende distintas longitudes preferentes:

Cables Industrial Ethernet FastConnect 2 x 2 a 100 Mbits/s

Longitudes preferentes

IE Connecting Cable / M12-180/ IE FC RJ45 Plug-145

Cable de conexión flexible (4 hilos), preconectorizado con un conector M12 de 4 polos (código D) y un IE FC RJ45 Plug 145

2-15 m

IE Connecting Cable IE /
IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

Cable IE FC TP Trailing Cable GP 2 x 2 (PROFINET tipo C), preconectorizado con dos IE FC RJ45 Plug-180, IP20

1-20 m

IE Connecting Cable / M12-180/M12-180

Cable de conexión flexible (4 hilos), preconectorizado con dos conectores M12 de 4 polos (código D), IP 65/67

0,3-15 m

IE Robust Connecting Cable/M12

IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180,
preconectorizado con IE FC Robust Food Cable GP 2X2, con dos conectores M12 (código D), IP69

1-5 m

Cables de energía: aptos también para PROFIBUS

Longitudes preferentes

M12 Robust Power Connecting Cable / M12-180/M12-180

Cable de energía robusto (4 hilos), preconectorizado con conectores M12 macho y hembra (código A), IP69

1-5 m

M12 Power Connecting Cable / M12-180/M12-180

Cable de conexión flexible (4 hilos), preconectorizado con dos conectores M12 de 4 polos macho y dos hembra (código A), IP 65/67

0,3-15 m

IE TP Cord: integración sencilla de equipos terminales al sistema de cableado IE FC

Longitudes preferentes

IE TP Cord RJ45/RJ45

Latiguillo Cat6A, 8 hilos, preconectorizado con dos conectores RJ45

0,5-50 m

IE TP XP Cord RJ45/RJ45

Latiguillo cruzado Cat6A, 8 hilos, preconectorizado con dos conectores RJ45

0,5-10 m

IE TP Converter Cord 15/RJ45

Cable de conexión TP 2 x 2 para conectar equipos terminales con interfaz RJ45 y un conector hembra Sub-D de 15 polos con bloqueo deslizante y conector RJ45

0,5-2 m

IE TP XP Cord 9/RJ45

Cable TP 2 x 2 cruzado con un conector Sub-D de 9 polos y un conector RJ45

0,5-10 m

IE TP XP Cord RJ45/15

Cable TP 2 x 2 cruzado con un conector Sub-D de 15 polos y un conector RJ45

0,5-10 m

IE TP Cord RJ45/15

Cable TP 2 x 2 con un conector Sub-D de 15 polos y un conector RJ45

0,5-10 m

IE TP Cord 9/RJ45

Cable TP 2 x 2 con un conector Sub-D de 9 polos y un conector RJ45

0,5-10 m

Cable de conexión conectorizado

Cable de conexión de 7/8 pulgadas

Los cables eléctricos Profibus están disponibles también en distintas longitudes preferentes y totalmente conectorizados.

Características

Los cables conectorizados con 2 x 2 hilos son aptos para 10/100 Mbits/s y los de 4 x 2 hilos son adecuados para Ethernet a 10/100/1000 Mbits/s

Ventajas

  • Puesta en marcha rápida y sin errores gracias a los latiguillos preconectorizados y probados en fábrica

  • Tendido sencillo gracias al diámetro reducido de los cables

  • Sin silicona; por lo tanto, aptos para el uso en la industria del automóvil (p. ej., líneas de pintura)

  • Categoría 5e (2 x 2) y Cat6 (4 x 2) de las normas internacionales de cableado ISO/IEC 11801 y EN 50173