Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2

Sistema de cableado M12 para el duro día a día industrial

Descripción

Conector montable en campo FastConnect (FC) (codificación D) para la transferencia de datos (hasta 100 Mbits/s) entre dispositivos Industrial Ethernet con grado de protección IP65/IP67.

Detalles

Industrial Ethernet FC M12 Plug PRO 2x2

  • Conector montable en campo Industrial Ethernet M12 con sistema de conexión FastConnect para montaje local de SCALANCE X208PRO, IM 154-4 PN ET200eco PN y sistemas SIMATIC RF

  • Conexión simple (contactos de desplazamiento de aislamiento) para cables Twisted Pair FastConnect de 4 hilos (10/100 Mbits/s) sin necesidad de herramientas especiales

  • Sistema de conexión que evita errores gracias a una zona de conexionado visible y a los bornes de desplazamiento de aislamiento codificados por colores

  • Diseño apto para la industria (robusta caja de metal)

  • Conector adecuado para hilos rígidos y flexibles


Industrial Ethernet Panel Feedthrough

Este aislador pasante de armario permite convertir el sistema de conexión M12 (codificación D, IP65/IP67) en RJ45 (IP20).

Industrial Ethernet Panel Feedthrough PRO

Este aislador pasante de armario permite acoplar conectores M12 (codificación D, IP65/IP67). Puede utilizarse como aislador pasante de armario o para conectar dos conectores M12 fuera del armario eléctrico.

Características

  • Confección sencilla de cables adaptadores para transición del grado de protección IP65/67 a la zona IP20 dentro de un armario eléctrico mediante la conexión de IE FC M12 Plug PRO e IE FC RJ45 Plug 2x2

  • Contactado fiable de la pantalla y alivio de tracción integrado

  • Sistema coordinado de conectores Industrial Ethernet FastConnect y amplia gama de prestaciones FastConnect con las correspondientes homologaciones UL y conformidad PROFINET