Industrial Ethernet Connecting Cables preconectorizados (FO)

Cables de fibra óptica preconectorizados en distintas variantes

Descripción

Ahorre tiempo en la puesta en marcha in situ usando nuestros cables ópticos Industrial Ethernet completamente conectorizados, y elija dentro de una amplia oferta de longitudes preferentes. Nuestros cables de fibra óptica son perfectos para los más diversos campos de aplicación y pueden combinarse con distintas variantes de conectores, en función de cada necesidad.

Posibles campos de aplicación:

  • Cable de fibra óptica de vidrio para uso en interiores y exteriores

  • Cable de fibra óptica de vidrio flexible para uso en interiores y exteriores

  • Cable de fibra óptica de vidrio flexible para uso en cadenas portacables con alto esfuerzo mecánico

  • Cable de fibra óptica de vidrio flexible para uso en cadenas portacables en interiores y exteriores

  • Cable de arrastre

  • Cable de fibra óptica de vidrio con protección transversal y longitudinal contra proyecciones de agua y protección no metálica contra roedores para uso en interiores o exteriores, así como para tendido directo en el subsuelo

  • Cable de fibra óptica de vidrio resistente a pisadas, sin halógenos y retardante de llama para uso en interiores

  • Cable de fibra óptica de PCF para el tendido fijo en interiores y exteriores

  • Cable de fibra óptica de PCF para uso con elevada carga mecánica y aplicaciones móviles (p. ej., cadenas portacables)


Detalles

Sinopsis de cables ópticos Industrial Ethernet conectorizados:

Cable de fibra óptica de vidrio

Longitudes preferentes

FO Standard Cable GP 50/125/1400
(OM 2)

Cable de fibra óptica de vidrio con homologación UL conectorizado con 4 conectores ST/BFOC o con 4 conectores SC

0,5-300 m

FO Trailing Cable 50/125/1400 (OM 2)

Cable de fibra óptica de vidrio flexible sin homologación UL, conectorizado con 4 conectores ST/BFOC o con 4 conectores SC

3-100 m

FO Trailing Cable GP 50/125

Cable de arrastre con homologación UL, divisible, conectorizado con 2 x 2 conectores ST/BFOC o con 2 x 2 conectores SC

3-100 m

FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2)

Cable de fibra óptica de vidrio con protección transversal y longitudinal contra proyecciones de agua, conectorizado con 4 conectores ST/BFOC o con 4 conectores SC

100-300 m

FO Robust Cable GP 50/125/900 (OM 2)

Cable de fibra óptica de vidrio con protección transversal y longitudinal contra proyecciones de agua, multimodo, conectorizado con 2 conectores LC dúplex

1-150 m

Fiber Optic Cable, cable estándar
62,5/125/900, divisible (OM 1)

Cable de fibra óptica de vidrio flexible conectorizado con 4 conectores ST/BFOC

1-300 m

Indoor Fiber Optic Cable
62,5/125/900, divisible (OM 1)

Cable de fibra óptica de vidrio resistente a pisadas, sin halógenos y retardante de llama, conectorizado con 4 conectores ST/BFOC

0,5-100 m

Flexible Fiber Optic Cable, cable de arrastre
62,5/125/1400, divisible (OM 1)

Cable de fibra óptica de vidrio flexible conectorizado con 4 conectores ST/BFOC

1-100 m

Cables de fibra óptica de POF y PCF

Longitudes preferentes

PCF Standard Cable GP 200/230 1)

Cable de fibra óptica de PCF con homologación UL, conectorizado con 2 x 2 conectores ST/BFOC, asidero lateral

75-400 m

PCF Trailing Cable 200/230 1)

Cable de fibra óptica de PCF flexible, sin homologación UL, conectorizado con 2 x 2 conectores ST/BFOC, asidero lateral

75-400 m

PCF Trailing Cable GP 200/230 1)

Cable de fibra óptica de PCF flexible, con homologación UL, conectorizado con 2 x 2 conectores ST/BFOC, asidero lateral

75-400 m

Los cables ópticos Profibus también están disponibles en distintas longitudes preferentes y totalmente conectorizados.

Características

Nuestros cables son conformes a las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) y algunas variantes tienen homologación UL. Los cables multimodo/monomodo pueden combinarse con conectores LC y SC.

Ventajas

  • Puesta en marcha rápida y sin errores con cables ópticos conectorizados y probados en fábrica

  • Gran selección de cables de FO preconectorizados con numerosas variantes de conectores para los más diversos campos de aplicación

  • Variantes con homologación UL

  • Variantes con homologación UL

  • Enorme ahorro de tiempo en la puesta en marcha