Industrial Ethernet FastConnect Cable 4x2

Para Gigabit Ethernet

Descripción

Para la construcción de un sistema de cableado de 8 hilos apto para Gigabit Ethernet. El cableado de 8 hilos permite implementar ya hoy dos conexiones Industrial Ethernet para Fast Ethernet pero también puede ampliarse a una conexión Gigabit Ethernet.


Detalles

IE FC TP Cable 4x2 con estructura simétrica (8 hilos); fácil de cortar a medida gracias a las marcas metro a metro impresas sobre la cubierta.

Distintas variantes para diversos campos de aplicación

Tipo de cable

AWG

Tipo

IE FC Standard Cable GP 4x2

AWG22

C

IE FC Standard Cable GP 4x2

AWG24

C

IE FC Flexible Cable GP 4x2

AWG24/7

C

IE Train Cable GP 4x2

AWG24/7

C


Beneficios

  • Categoría 6 (Cat6) de las normas de cableado internacionales ISO/IEC 11801 y EN 50173

  • Homologación UL

  • Conforme con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS), no contiene humectantes de la pintura

  • Alta inmunidad contra perturbaciones gracias al apantallamiento doble

  • Fácil de cortar a medida gracias a las marcas metro a metro impresas sobre la cubierta del cable