Industrial Ethernet FastConnect Cable 2x2

Sistema de cableado RJ45 como estándar existente para Industrial Ethernet

Descripción

Para el cableado estructurado en la nave de fábrica, con estructura especial para montaje rápido. Se ofrecen distintos tipos de cables de instalación para construir redes Industrial Ethernet (4 hilos) destinadas a aplicaciones diversas.


Detalles

IE FC TP Cable 2x2 (4 hilos) con estructura simétrica; fácil de cortar a medida gracias a marcas metro a metro impresas sobre la cubierta del cable.

Distintas variantes para diversos campos de aplicación

Tipo de cable

AWG

Tipo

IE FC TP Standard Cable GP 2x2

AWG22

A

IE FC TP Robust Standard Cable GP 2x2

AWG22

A

IE FC TP Flexible Cable GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP Robust Flexible Cable GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP FRNC Cable GP 2x2

AWG22

B

IE FC TP Trailing Cable GP / IE FC TP Trailing Cable 2x2

AWG22

C

IE FC Festoon Cable GP 2x2

AWG22

B

IE TP Torsion Cable 2x2

AWG22

C

IE FC TP Food Cable 2x2

AWG22

C

IE FC TP Robust Food Cable GP 2 x 2

AWG22

C

IE FC TP Marine Cable 2x2

AWG22

B

IE TP Ground Cable 2x2

AWG22

C

IE TP Train Cable 2x2

AWG22

C


Características

  • Certificado para diversos sectores, por ejemplo, para los mercados estadounidense y canadiense (listado UL como p. ej. CM/CMG en cables de cobre)

  • Conforme con PROFINET

  • Homologación para construcción naval y aplicaciones offshore

  • Conforme con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS), no contiene humectantes de la pintura

  • Variantes para el uso en la industria alimentaria


Beneficios

  • Fácil pelado de cables con la herramienta FastConnect Stripping Tool, que permite recortar la cubierta exterior y la malla de pantalla a la medida exacta en una sola operación.

  • Más barato gracias al sistema FastConnect

  • En los productos FastConnect la conexión es por desplazamiento del aislamiento

  • Estandarizado

  • Supera los requisitos de la categoría 5 (Cat5e) de las normas de cableado internacionales ISO/IEC 11801 y EN 50173

  • Alta inmunidad contra perturbaciones gracias al apantallamiento doble

  • Fácil de cortar a medida gracias a las marcas metro a metro impresas sobre la cubierta del cable

  • Los cables Robust Food permiten una comunicación de datos fiable, incluso en la industria alimentaria
     - Los resistentes cables PROFINET y los cables de energía con grado de protección IP69 son flexibles, robustos y a prueba de torsión 
     - Una robusta cubierta exterior de FEP (fluoroetileno-propileno) 
     - Certificado UL, es decir, resistente a alta presión, temperaturas elevadas, agua, vapores, ácidos, sustancias químicas de limpieza y desinfectantes 
     - Compatible con componentes existentes