Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 4x2 y IE RJ45 Port Lock

La conexión más sencilla para Industrial Ethernet con conectores RJ45 de ocho hilos

Descripción

El diseño compacto y robusto del conector Cat6 A(para hasta 10 Gigabits) permite utilizar el FastConnect RJ45 Plug en entornos industriales y en equipos del mundo ofimático.

El conector Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 4x2 permite montar de forma rápida y sencilla cables Industrial Ethernet FastConnect 4x2 (cables de par trenzado AWG24 de 8 hilos) en el lugar de aplicación.


Detalles

  • Diseño para uso industrial (caja metálica robusta, ausencia de piezas perdibles)

  • Alta compatibilidad electromagnética (caja metálica)

  • Elemento de alivio de tracción para cables

  • Compatible con la norma EN 50173 (RJ45) / ISO IEC 11801

  • Conector adecuado para hilos rígidos y flexibles

Protección física de acceso a la red:

IE RJ45 Port Lock permite el cierre mecánico de los puertos RJ45 en los equipos terminales o, en su caso, en los componentes de la red y, de este modo, impide el acceso de personas no autorizadas a la red.


Características

  • Realización de conexiones directas a una distancia de hasta 100 m utilizando cable Industrial Ethernet FastConnect 4x2 sin latiguillos

  • Conexión simple (contactos de desplazamiento de aislamiento) para cables de par trenzado de 8 hilos (10/100/1000/10000 Mbits/s) sin corte adicional de los hilos o herramienta especial

  • Sistema de conexión que evita errores gracias a la zona de conexión visible y a los contactos de desplazamiento de aislamiento con identificación por colores


Ventajas

  • Solución ideal para instalar conectores RJ45 en el nivel de campo

  • Instalación rápida y libre de errores gracias al sistema FastConnect

  • Conector RJ45 inmune a las perturbaciones gracias a la robusta caja metálica

  • Contactado fiable de la pantalla y alivio de tracción integrado

  • Prevención de errores gracias a codificación por colores en zona de contacto

  • Sistema coordinado de conectores Industrial Ethernet FastConnect y amplia gama de prestaciones FastConnect con las correspondientes homologaciones UL

  • IE RJ45 Port Lock ocupa por completo la interfaz RJ45, lo que impide enchufar cables RJ45. La cerradura integrada solo permite la retirada con una llave especial, de modo que aumenta adicionalmente la seguridad