Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 2x2 (IP20 y IP65/67)

Sistema de cableado RJ45 como estándar existente para Industrial Ethernet

Descripción

Conector FastConnect RJ45 inmune a perturbaciones; gracias a su robusta caja de metal supone la solución ideal para montar en campo conectores RJ45 en cables de par trenzado de 4 hilos FastConnect (conforme con PROFINET). Instalación rápida y libre de errores gracias al sistema FastConnect.

Detalles

  • Diseño para uso industrial (caja metálica robusta, ausencia de piezas perdibles)

  • Alta compatibilidad electromagnética y derivación de perturbaciones (caja metálica)

  • Posibilidad de alivio de tracción y de flexión adicional de la unión por conector mediante el enganche del conector en la caja del aparato, p. ej. con SCALANCE X, SCALANCE S, ET 200SP.

  • Compatible con el estándar EN 50173 (RJ45)/ISO IEC 11801

  • Conector adecuado para hilos rígidos y flexibles


Los conectores Industrial Ethernet FC RJ45 Plug están disponibles en:

  • IP 20 (Con salida de cable a 180° (recto), 145° e 90°  (acodado))

  • IP65/67:
          - IE FC RJ45 Plug PRO (con mecanismo PushPull)
          - IE RJ45 Coupler PRO

  • IE RJ45 Port Lock


Conector RJ45 con mecanismo PushPull:

El IE FC RJ45 Plug PRO es un conector conectorizable en campo de montaje in situ para switches SCALANCE X-200IRT PRO, ET 200pro y sistemas SIMATIC RF. La transmisión de señales del conector al aparato se realiza mediante un mecanismo PushPull.

Elemento de conexión para la prolongación de cable:

El IE RJ45 Coupler PRO es un robusto elemento de conexión con caja metálica, para prolongar cables o para pasar de cables tendidos fijamente a partes móviles.

Protección física de acceso a la red:

IE RJ45 Port Lock permite el cierre mecánico de los puertos RJ45 en los equipos terminales o, en su caso, en los componentes de la red y, de este modo, impide el acceso de personas no autorizadas a la red.


Características

  • Realización de conexiones directas a una distancia de hasta 100 m utilizando cable Industrial Ethernet FastConnect 2 x 2 sin latiguillos

  • Conexión simple (contactos de desplazamiento de aislamiento) para cables Twisted Pair FC de 4 hilos (100 Mbits/s) sin necesidad de herramientas especiales

  • Sistema de conexión que evita errores gracias a la zona de conexión visible y a los bornes con desplazamiento de aislamiento con identificación por colores

  • El conector IE FC RJ45 Plug PRO con conexión de equipo tipo PushPull está disponible en grado de protección elevado (IP65/67). Puede usarse junto con los equipos terminales y componentes de red correspondientes en grado de protección elevado en instalaciones sin armario. La ejecución sin silicona permite, p. ej., el uso en la industria del automóvil.


Ventajas

  • Solución ideal para la instalación de conectores RJ45 directamente en campo

  • Instalación rápida y libre de errores gracias al sistema FastConnect

  • Sistema coordinado de conectores Industrial Ethernet FastConnect y amplia gama de prestaciones FastConnect con las correspondientes homologaciones UL y conformidad con PROFINET

  • IE RJ45 Port Lock ocupa por completo la interfaz RJ45, lo que impide enchufar cables RJ45. La cerradura integrada solo permite la retirada con una llave especial, de modo que aumenta adicionalmente la seguridad

  • El conector IE FC RJ45 Plug PRO con mecanismo PushPull consta de una caja de plástico robusta y, de este modo, está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua.