Industrial Ethernet FastConnect Outlet RJ45

Sistema de cableado RJ45 como estándar existente para Industrial Ethernet

Descripción

Este producto se usa como elemento de transición, vía conector hembra RJ45, de los robustos cables Industrial Ethernet FastConnect utilizados en el entorno industrial a latiguillos preconectorizados (10/100 Mbits/s).

Detalles

Alineando varios IE FC Outlet RJ45 es posible construir un panel de conexiones con cualquier densidad de conexiones (p. ej. 16 Outlets posibles en un ancho de 19").

Características

  • Conexión sencilla de componentes de red o equipos terminales al sistema de cableado Industrial Ethernet FastConnect inmune a perturbaciones. Instalación rápida y sin errores gracias a cables FastConnect y a cables TP Cord preconectorizados (10/100 Mbits/s)

  • Inmune a perturbaciones gracias a su caja metálica de gran robustez

  • Flexibilidad en el tipo de fijación (perfil DIN, atornillamiento directo)

  • Contactado fiable de la pantalla y alivio de tracción gracias a tapa atornillable

  • Ausencia de errores gracias a la identificación por colores