Industrial Ethernet FastConnect Modular Outlet RJ45

Sistema de cableado RJ45 como estándar existente para Industrial Ethernet

Descripción

El Modular Outlet ofrece protección para las inversiones, ya que con sólo reemplazar el inserto es posible transformar a 1000 Mbits/s redes de 100 Mbits/s.


Detalles

Instalación rápida y libre de errores de cables Industrial Ethernet FastConnect TP de 8 hilos. Conectorización simple y libre de errores gracias a contactos de desplazamiento de aislamiento integrados con identificación por colores.

Características

  • Contactado fiable de la pantalla y alivio de tracción gracias a tapa atornillable

  • Fijación a pared y perfil DIN dentro y fuera de armarios eléctricos gracias al grado de protección IP40

  • Amplio rango de temperatura de empleo (de -20 °C a +70 °C)

  • Alta compatibilidad electromagnética y derivación de perturbaciones por caja metálica

  • Aplicación universal gracias a diferentes insertos reemplazables (insertos para dos conexiones a 10/100 Mbits/s, uno para conexión a 1000 Mbits/s)