Cables de fibra óptica POF y PCF

Para topologías de red ópticas pero con distancias menores

Descripción

En la creación de topologías de red ópticas, para salvar grandes distancias se utilizan cables de FO de vidrio, mientras que para distancias cortas se utilizan cables de FO de plástico fotoconductor (POF) o fibras de vidrio con recubrimiento de plástico (PCF).

El sistema de conexión SC RJ para Polymer Optic Fiber y Polymer Cladded Fiber constituye un método sencillo de cableado de FO para uso a pie de máquina.

Para garantizar una alta disponibilidad, los cables se monitorean durante la puesta en marcha y durante el servicio para detectar una posible atenuación por envejecimiento de material.

Termination Kits disponibles para diferentes aplicaciones:

  • FC FO Termination Kit (PCF)

  • FC FO Termination Kit (POF)



Detalles

Cable de fibra óptica POF de hasta 50 m de longitud


Tipo de cable

Tipo

POF Standard Cable GP 980/1000

B

POF Trailing Cable 980/1000

B


Cable de fibra óptica PCF de hasta 100m de longitud


Tipo de cable

Tipo

PCF Standard Cable GP 200/230

B

PCF Trailing Cable 200/230

B

PCF Trailing Cable GP 200/230

B


Características

  • Cable dúplex para redes interiores y exteriores

  • Aislamiento galvánico de dispositivos PROFINET/Ethernet

  • Protección del tramo de transmisión frente a perturbaciones electromagnéticas


Beneficios

Los conectores SC RJ se pueden conectorizar in situ con suma rapidez y facilidad.

Están estandarizados para PROFINET, lo que permite interconectar dispositivos de diversos fabricantes.

Die Termination Kits sind spezielle Konfektionierkoffer zur einfachen Vor-Ort-Montage von ST/BFOC- oder LC-Steckern an FC LWL-Leitungen und bestehen beispielsweise aus Abmantelwerkzeug, Kevlarschere, Faserbrechwerkzeug und Mikroskop (abhängig vom Anwendungsfall)