Industrial Ethernet Cables de fibra óptica de vidrio

Descripción

El cable de fibra óptica sirve para transmitir señales con ayuda de ondas electromagnéticas en el rango de las frecuencias ópticas. La fibra óptica se recomienda siempre como alternativa a los cables de cobre en presencia de fuertes interferencias electromagnéticas, si es necesario ahorrarse las conexiones equipotenciales, si las instalaciones son al aire libre o si no se desea que se emitan radiaciones electromagnéticas.

Para construir topologías de red ópticas se utilizan cables de fibra óptica de vidrio (FO de vidrio) para cubrir grandes distancias, mientras que para las distancias cortas se emplean cables de fibra óptica de plástico compuestos por materiales conductores de luz, como la fibra óptica de plástico ( Polymer Optic Fiber, POF) o bien las fibras de vidrio con recubrimiento plástico ( Polymer Cladded Fiber, PCF).


Detalles

Distintas variantes para diversos campos de aplicación

Tipo de cable

Categoría

50/125µm

62,5/125µm

9/125µm

Tipo

FO Standard Cable GP (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO FRNC Cable (50/125/1400)

OM2++

x

B

FO FRNC Cable (50/125/1400)

OM4

x

B

FO Trailing Cable (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO Trailing Cable GP (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO Ground Cable (50/125/1400)

OM2++

x

C

FO Robust Cable GP (50/125/900)

OM2+

x

-

Cable estándar de fibra óptica (62,5/125/900)

OM1

x

-

Cable interior de fibra óptica INDOOR (62,5/125/900)

OM1

x

-

Cable flexible de fibra óptica para servicios móviles (62,5/125/1400)

OM1

x

-

Cable de fibra óptica dúplex marítimo SIENOPYR (62,5/125/900)

x

-

FO Robust Cable GP (4E9/125/900)

OS2

x

-

Para el uso en edificios también se dispone de modelos de cables libres de halógeno. Los cables también son aptos para el uso especial en servicios móviles con un movimiento forzado. Todos los cables pueden suministrarse confeccionados.

Características

  • Construcción robusta para aplicaciones industriales en interiores y exteriores

  • Alta inmunidad contra perturbaciones, gracias a la compatibilidad electromagnética (CEM)

  • A prueba de escuchas; sin radiación del cable

  • Sin silicona; por lo tanto, apto para el uso en la industria del automóvil (p. ej. líneas de pintura)

  • Aislamiento galvánico de dispositivos PROFINET/Ethernet

  • Protección del tramo de transmisión frente a perturbaciones electromagnéticas

  • Certificado para diversos sectores, por ejemplo, para los mercados estadounidense y canadiense (listado UL como p. ej. OFN/OFNG con FO)

  • Conforme con PROFINET

  • Conforme con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS)

  • No contiene humectantes de pintura


Beneficios

  • Tendido sencillo de cables preconectorizados, sin problemas de puesta a tierra y con cables ópticos muy ligeros

  • Diversas certificaciones

  • Cables disponibles para hasta Industrial Ethernet de 10 Gbits/s (p. ej., con SCALANCE XR-500)