SCALANCE X-400 managed / capa 3

SCALANCE XM-400: flexibilidad para su red

Descripción

xm400 nfc

SCALANCE XM-400 ofrecen más, dando respuesta así a los crecientes requisitos de su red de comunicaciones.

Los transceptores enchufables con diferentes conexiones (SC, ST/BFOC y LC disponibles) proporcionan la máxima flexibilidad en su red de automatización. Gracias a su estructura modular, estos switches para Industrial Ethernet se pueden ampliar sin necesidad de herramientas con Port Extender adicionales.

Además, es posible activar funciones de capa 3 adicionales a través del medio extraíble KEY-PLUG XM-400 con el fin de aumentar el rendimiento.

¡Conozca SCALANCE XM-400 con más detalle!


Detalles

Aparatos básicos

  • SCALANCE XM416-4C: con 16 puertos RJ45, 4 slots SFP

  • SCALANCE XM408-8C: con 8 puertos RJ45, 8 slots SFP

  • SCALANCE XM408-4C: con 8 puertos RJ45, 4 slots SxP (para transceptores enchufables con sistema de conexionado SC y ST/BFOC)


Port Extender
Para ampliar los aparatos básicos a 24 puertos como máximo:

  • Port Extender PE408: ocho puertos RJ45 adicionales

  • Port Extender PE400-8SFP: ocho slots SFP adicionales

  • Port Extender PE408PoE: ocho puertos RJ45 adicionales con PoE según IEEE 802.3at Type 2 (fuentes de alimentación SCALANCE adecuadas disponibles bajo demanda)



Ventajas

  • Primer diagnóstico de red móvil rápido a través de Smartphone o Tablet  a través de WLAN y NFC (Near Field Communication)

  • Integración en red eléctrica u óptica a través de Comboports, incluso en funcionamiento (hot swappable)