SCALANCE X-300 managed

Benefíciese de la elevada funcionalidad y gran flexibilidad que ofrecen los switches Industrial Ethernet SCALANCE X-300 managed como aparatos compactos o como variantes para montaje en rack de 19". Con ellos podrá ampliar fácilmente las redes de planta e intercambiar datos de máquinas e instalaciones con los sistemas de nivel superior.

El módulo de medio MM992-2VD (Variable Distance) que se enchufa en un switch SCALANCE X-300 modular o en un módulo de seguridad SCALANCE S627-2M (Security Module) permite utilizar cualquier cable bifilar para conexiones Ethernet de hasta 1000 m.

  • SCALANCE XR-300WG Económico switch para rack con poca profundidad de montaje

  • SCALANCE X-300/XR-300 Aparatos compactos y modulares o como variante para rack

  • SCALANCE XR-300EEC Switch para rack diseñado especialmente para instalaciones de tecnología energética o condiciones ambientales extremas


SCALANCE XR-300WG

Coste optimizado y poca profundidad de montaje

Los rentables switches para rack de 19" SCALANCE XR‑300WG (Work Group) managed tienen poca profundidad de montaje, de modo que es posible montar dos switches a cada lado del armario de distribución y así ahorrar espacio: con ello son especialmente apropiados para las más variadas aplicaciones cercanas a la industria.

Los switches SCALANCE XR-300WG ofrecen alta disponibilidad en la red gracias a funciones tales como mecanismos de redundancia (MRP) o LANs virtuales (VLAN). Dispone de hasta 28 puertos Gigabit y Combo y pueden salvar largas distancias gracias a sus puertos de fibra óptica (SFP).


Ventajas

  • Son económicos y ocupan poco espacio en el armario de 19"

  • Uso en atmósferas potencialmente explosivas con homologaciones como ATEX zona Ex 2

  • Integración total en el diagnóstico PROFINET o Ethernet/IP