SCALANCE X-200 managed

scalance x 200 managed

Utilice los versátiles switches Industrial Ethernet SCALANCE X-200 para aplicaciones desde a pie de máquina hasta secciones de instalaciones conectadas en red:

SCALANCE XC-200

Flexible para un uso amplio

Los switches Industrial Ethernet SCALANCE XC-200 ofrecen un gran abanico de funcionalidades: LAN virtuales (VLAN), mecanismos de redundancia o el diagnóstico completo PROFINET o EtherNet/IP (a elegir) en un dispositivo.

Además de las variantes para crear redes eléctricas y ópticas, el switch SCALANCE XC206-2SFP, por ejemplo, puede cubrir grandes distancias de hasta 200 km por medio de dos SFP aptos para Gigabit.

Sus variadas propiedades, como el rango de temperatura ampliado (de -40 ºC a +70 ºC) o las homologaciones para aplicaciones ferroviarias (trackside) y en ámbitos antideflagrantes (ATEX zona 2, IECEx), permiten utilizar los switches SCALANCE XC-200 con flexibilidad en los entornos más variados: en la construcción de máquinas, en el sector automovilístico, en la industria de alimentos y estimulantes, en tramos de vías o en la industria de petróleo y gas.


Asimismo, existe la posibilidad de controlar la suciedad y el desgaste de trayectos ópticos con la función Fiber Monitoring, con lo que se evitan tiempos de parada.

Ventajas

  • Carcasa robusta y rango de temperatura ampliado (de -40 ºC a +70 ºC)

  • Apto para Gigabit y cobertura de hasta 200 km entre dos SCALANCE XC206-2SFP

  • Homologación ferroviaria para vías (EN 50121-4) y uso en zonas potencialmente explosivas (ATEX zona 2, IECEx)

  • Soporte de la comunicación en tiempo real vía PROFINET o EtherNet/IP, a elegir

  • Prevención de tiempos de parada debido a conexiones ópticas sucias o gastadas gracias a Fiber Monitoring