SCALANCE X-100 unmanaged / SCALANCE X-100 convertidores de medio

 

Utilice los unmanaged Industrial Ethernet Switches SCALANCE X-100 para aplicaciones a pie de máquina para conexiones en redes eléctricas u ópticas, incluso bajo condiciones ambientales extremas.

SCALANCE XB-100

Gama de switches para aplicaciones industriales y en edificios

Los switches Industrial Ethernet SCALANCE XB-100 cuentan con una alta densidad de puertos, con hasta 24 puertos RJ-45, y una velocidad de transferencia de 10/100 Mbits/s. Gracias a la caja de plástico resultan muy ligeros y su diseño compacto los hace idóneos para el montaje en el armario eléctrico. Las variantes con conexiones de fibra óptica permiten configurar topologías en línea y en estrella tanto eléctricas como ópticas.

Todos los dispositivos SCALANCE XB-100 son muy adecuados para el uso en aplicaciones industriales debido a la alimentación redundante de 24 V DC. Gracias a la alimentación de 24 V AC, los switches resultan también idóneos para la conexión vía Ethernet de sistemas de vigilancia, control, regulación y optimización en la automatización de edificios.


Conexión fácil y rápida de estaciones de red en aplicaciones industriales con SCALANCE XB-100


Ventajas

  • Hasta 24 puertos para grandes capacidades a nivel de campo

  • Fiables y seguros gracias a la entrada de alimentación redundante

  • Para aplicaciones industriales y en edificios con 24 V DC o 24 V AC (50/60 Hz)

  • Conformidad con PROFINET CC-A y aptos para zonas potencialmente explosivas de la zona 2 (ATEX, IECEx)