SCALANCE X-000 unmanaged

Sencillo – Compacto – Compatible con aplicaciones industriales

Descripción

scalance x 100 unmanaged

Implemente una interconexión sencilla de máquinas a un coste reducido: los switches Industrial Ethernet SCALANCE X-000 unmanaged son la solución de iniciación compacta para construir pequeñas topologías de red Industrial Ethernet.

Los switches SCALANCE X-000 unmanaged son idóneos para el uso en interconexiones sencillas de máquinas, pues son pequeños, compactos y económicos.

Las variantes de SCALANCE XB-000 con 24 V AC pueden emplearse p. ej., en la automatización de edificios.

Detalles

  • SCALANCE XB-000 con caja de plástico para aplicación en entornos industriales poco adversos a temperaturas de -10°C a +60°C

  • SCALANCE X005 con robusta caja metálica para el uso en entornos industriales severos.

  • SCALANCE XB004-1, XB004-1LD y XB005 con alimentación de 24 V AC para la automatización de edificios



Ventajas

  • Manejo sencillo.

  • Ahorra espacio al montarse dentro del armario eléctrico o en la pared.

  • Compatible con aplicaciones industriales, para el uso en interconexiones de máquinas.

  • Tensión conmutable (24 V DC/AC)