Comunicación Ethernet por una línea de 2 hilos

Descripción

scalance X308 2m mit vd modul

Anchos de banda crecientes, mayor velocidad y rendimiento y unos costes más reducidos abren nuevos caminos en el entorno de la comunicación tanto pública como industrial.

Aproveche el cableado existente en su instalación para la comunicación Ethernet! Agrupe en redes Ethernet los dispositivos alejados utilizando líneas de 2 hilos. O haga más sencilla la transición de PROFIBUS a PROFINET.


Pasarse a PROFINET ofrece grandes ventajas Descubrir los motivos para elegir PROFINET en el vdeo.

Conexión vía módulo de medios MM992-2VD

P_IK10_XX_01822P

El módulo de medios MM992-2VD (distancia variable) se inserta en un switch SCALANCE X-300 modular o en módulos de seguridad SCALANCE S627-2M y permite utilizar todas las líneas de 2 hilos para conexiones Ethernet hasta 1000 m: p.ej., líneas subterráneas, líneas tendidas a través de mamparas cortafuegos o tuberías, todas ellas difíciles de reemplazar. También permite establecer una conexión PROFINET de hasta 300 m.



Gracias a la tecnología empleada no es necesario cambiar a otro método de transmisión. La conexión de la línea de 2 hilos se realiza por medio de la línea estándar PROFIBUS y el conector RJ45 IE FC RJ45 Plug 4x2.

Cables y longitudes de cable - módulo de medios con SCALANCE X o S (en modo VD)

IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG24)
con IE FC RJ45 Plug 4x2

de 0 a 500 m
a 100 Mbits/s

PROFINET IO

IE FC TP Standard Cable GP 2x2
con IE FC RJ45 Plug 2x2

de 0 a 300 m
a 100 Mbits/s

PROFINET IO

IE FC TP Standard Cable GP 2x2
con IE FC RJ45 Plug 2x2

de 300 a 500 m
a 10 Mbits/s

Industrial Ethernet

PROFIBUS FC Standard Cable GP
con IE FC RJ45 Plug 4x2

de 100 a 1000 m
a 10 Mbits/s

Industrial Ethernet

PROFIBUS FC Standard Cable GP
con IE FC RJ45 Plug 4x2

de 0 a 100 m
a 100 Mbits/s

Industrial Ethernet

Módulo de medios MM992-2VD en detalle

  • Módulo de medios eléctrico de 2 puertos SCALANCE MM992-2VD

  • Líneas Industrial Ethernet/PROFINET hasta 300 m

  • 2 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbits/s

  • Distancias realizables de hasta 1000 m


Conexión vía módem SCALANCE M826-2

scalance m 826 2

El módem SHDSL SCALANCE M826-2 permite una conexión económica y segura de subredes basadas en Ethernet y autómatas programables. Para ello utiliza las líneas bifilares y multifilares existentes. El aparato es especialmente apropiado para aplicaciones de telecontrol, p. ej., depuradoras e instalaciones de tratamiento de aguas, abastecimiento de petróleo y gas y redes de calefacción urbana.

Cables y longitudes de cable con SCALANCE M826-2

Distancia
[km]

Ancho de banda [Mbit/s]
(2 hilos de cobre)

Modo de transmisión

Diámetro
de 0.6 mm 2

Diámetro
de 1.4 mm 2

PROFINET
IO

Industrial
Ethernet

0.1

15.3

15.3

X

X

0.2

13.3

14.0

X

X

0.5

11.8

13.2

X

X

1

9.24

11.6

X

X

2.5

4.47

7.92

X

X

5

1.33

4.18

X

X

7.5

0.40

2.21

X

X

8

0.124

1.20

X

Nota: La tabla no contiene valores garantizados, sino valores orientativos de la relación típica entre ancho de banda y distancia de dos cables. Los valores realmente alcanzables dependen de la longitud, sección, antigüedad y calidad del cable empleado.

Tiempo de ciclo PN-IO con SCALANCE M826-2

Ancho de banda [Mbit/s]

Tiempo de ciclo PN-IO* [ms]
(por estación)

15.3 - 1.28

64

0.768 - 0.384

128

0.192

256

0.128

512

< 0.128

n.a.

*) Condiciones:
- En caso de carga adicional de la comunicación  (p. ej. SNMP, comunicación S7) es preciso aumentar el tiempo de ciclo PN-IO-
- El tiempo de ciclo PN-IO debe calcularse para cada dispositivo
- Las mediciones se basan en 48 bytes de datos útiles por dispositivo PN-IO
- El Bridge-Mode (modo puente) tiene que estar activado (sin routing)

Nota: La tabla no contiene valores garantizados, sino valores orientativos del tiempo de ciclo PN-IO. Los valores realmente alcanzables dependen de la longitud, sección, antigüedad y calidad del cable empleado y de la configuración PROFINET correspondiente.


Ventajas

  • Uso de líneas de 2 hilos existentes o difíciles de reemplazar

  • Integración sencilla en redes y sistemas existentes

  • Conexión económica de dispositivos alejados

  • Transición sencilla y económica de buses de campo, como PROFIBUS, a Industrial Ethernet/PROFINET

  • Módulo de medios universal MM992-2VD para todos los switches modulares SCALANCE X-300 o módulos de seguridad SCALANCE S627-2M