SCALANCE X: cada línea de productos es única en su especie

Cada switch para Industrial Ethernet SCALANCE X dispone de sistema de conexión FastConnect parar RJ45, M12 o fibra óptica. Estos dispositivos deponen de diversas interfaces – ópticas o eléctricas, a elección – y son compatibles con numerosos estándares de las tecnologías de la información.





Redundant Network Access

redundant network access

Aproveche todas las ventajas de las estructuras de red redundantes, sin demoras en la transferencia de datos: con Redundant Network Access.


Módulo de medios MM992-2VD

medienmodul vd modus

Descubra nuestro módulo de medios VD para la conexión de cuantas líneas de dos conductores se deseen para conexiones Ethernet.


KEY-PLUGs y C-PLUGs

plugs

Saque el máximo partido de sus switches para Industrial Ethernet con nuestros PLUG para componentes de red.



 


Highlights
  • SCALANCE XC-200

    Un switch para todo: SCALANCE XC-200 managed Industrial Ethernet Switches de uso universal

    SCALANCE XC-200
  • SCALANCE XP-200

    Descubra los robustos managed switches SCALANCE XP-200 con caja metálica (IP65/67).

    SCALANCE XP-200
  • scalance xc 100

    SCALANCE XC-100

    Aquí encontrará más información sobre los nuevos switches no gestionados para Industrial Ethernet SCALANCE XC-100.

    SCALANCE XC-100
  • scalance xb 200

    SCALANCE XB-200

    Descubra nuestros nuevos switches managed de la línea de productos SCALANCE XB-200.

    SCALANCE XB-200
  • xm400 nfc

    El máximo rendimiento para los requisitos más exigentes

    Diagnóstico de red móvil, integración en red durante el funcionamiento y ampliación sin necesidad de herramientas con los SCALANCE XM‐400.

    SCALANCE X-400 managed
  • aberdeengroup

    Proporciona la mayor disponibilidad de red

    El SCALANCE X-500 es la solución para su red de instalaciones. Para más detalles, consulte el siguiente White Paper de AberdeenGroup.

    White Paper AberdeenGroup
  • vdc research

    Mejore sus redes

    Descubra en el siguiente White Paper de VDC Research cómo mejorar su red de instalaciones gracias a SCALANCE X-500.

    White Paper VDC Research
  • Redundante, potente, seguro

    Red de producción de Siemens reestructurada con la propia gama de productos. Averígüe más sobre la implementación de redundancia adicional.

    Download PDF
  • aubrugg

    SINEMA garantiza el suministro de calefacción urbana

    Mayor disponibilidad y más seguridad en el suministro: Con SINEMA Server y SCALANCE X. Descubra más acerca de la optimización de la central térmica de Aubrugg.

    Download PDF
  • aquedetto

    Supervisión centralizada para grandes instalaciones

    Descubra cómo la empresa de suministro de agua Acquedetto Pugliese preparó su estructura de suministro para el futuro con ayuda de nuestro hardware de red.

    Download PDF
  • suedzucker

    Los switches para Industrial Ethernet fijan el rumbo

    La empresa Beneo-Palatinit GmbH se sirvió de nuestros switches SCALANCE X-500 y X-300 para preparar con éxito el cambio de sistema en el nivel de control de procesos. Descubra los detalles.

    Download PDF