Compact Switch Modules (CSM)

Mejor conexión a SIMATIC de forma económica

Descripción

logo csm12 24 172

Aumente directamente las interfaces en el SIMATIC S7, ET 200M o en los módulos lógicos LOGO! de forma económica: integre máquinas en instalaciones existentes mediante los Compact Switch Modules unmanaged (CSM).

Los CSM unmanaged con el respectivo diseño de LOGO!, SIMATIC S7-1200, S7-300 o ET 200M amplían con sus interfaces adicionales las posibilidades de conexión.

Detalles

  • LOGO! CSM para módulos lógicos LOGO! con interfaz Industrial Ethernet

  • CSM 1277 para SIMATIC S7-1200

  • CSM 377 para SIMATIC S7-300, S7-mEC o ET 200M.




Ventajas

  • Construcción económica de redes Industrial Ethernet pequeñas y locales.

  • Conexión sencilla y rápida de los SIMATIC S7 ET 200M o módulos lógicos LOGO! a redes eléctricas Industrial Ethernet.

  • Ampliación flexible de la red con sólo enchufar el CSM.

  • Ahorro de espacio gracias al diseño del respectivo dispositivo terminal SIMATIC o LOGO!

  • Soporte del uso autónomo como unmanaged 4-Port Switch para redes Industrial Ethernet.