Aparato de seguridad industrial: SCALANCE S

Diseñado especialmente para la seguridad de red

Descripción

Como parte de la seguridad de red, los aparatos de seguridad industrial SCALANCE S apoyan el concepto de defensa en profundidad de la seguridad industrial. Protegen las redes de automatización y se conectan perfectamente a las estructuras de seguridad de los mundos de la TI y de oficina.

Los componentes SCALANCE S protegen los dispositivos y las redes en la industria de procesos y en la industria de procesos.

Todas las versiones permiten una planificación versátil, con TIA Portal, WBM (administración basada en web) y CLI (interfaz de línea de comandos) Simple Network Management Protocol (SNMP), y se pueden integrar en el software de administración de red SINEMA Server. Además funcionan en un rango de temperatura ampliado de –40 a +70 °C.

Cortafuegos industriales


SCALANCE SC632-2C y SCALANCE SC636-2C

  • Protección de células con firewall a 600 Mbit/s y hasta 1000 reglas de firewall

  • NAT/NAPT para comunicación con máquinas de serie con direcciones IP idénticas

  • Acceso remoto seguro por SINEMA Remote Connect

  • Fibra óptica para grandes distancias (hasta 200 km)

  • Entrada digital para la activación local del acceso remoto seguro

  • 2 o 6 puertos eléctricos RJ45, 2 puertos ópticos SFP usando puertos combo

  • Puerto de consola para acceso directo con programadora

  • Alimentación redundante de 24 V DC

  • Opciones versátiles de instalación para un montaje rápido y fiable

  • Diseño compacto con panel posterior metálico

  • Sencilla sustitución de dispositivos usando el medio intercambiable C-PLUG para guardar automáticamente los datos de configuración y de ingeniería



Aparatos de VPN industriales


SCALANCE S615

  • Protección de células con firewall a 100 Mbit/s y hasta 64 reglas de firewall

  • Administración de hasta 20 conexiones VPN (IPsec, OpenVPN) a una velocidad de datos máxima de 35 Mbit/s

  • NAT/NAPT para comunicación con máquinas de serie con direcciones IP idénticas

  • Acceso remoto seguro por SINEMA Remote Connect

  • 5 puertos eléctricos RJ45

  • Entrada digital para la activación local del acceso remoto seguro

  • Alimentación redundante de 24 V DC

  • Opciones versátiles de instalación para un montaje rápido y fiable con bastidor de montaje, también para montaje en racks de 19"

  • Diseño estrecho, carcasa ligera en plástico

  • Sencilla sustitución de dispositivos usando el medio intercambiable C-PLUG para guardar automáticamente los datos de configuración y de ingeniería



SCALANCE SC642-2C y SCALANCE SC646-2C

  • Protección de células con firewall a 600 Mbit/s y hasta 1000 reglas de firewall

  • Administración de hasta 200 conexiones VPN (IPsec, OpenVPN) a una velocidad de datos máxima de 120 Mbit/s

  • NAT/NAPT para comunicación con máquinas de serie con direcciones IP idénticas

  • Acceso remoto seguro por SINEMA Remote Connect

  • Fibra óptica para grandes distancias (hasta 200 km)

  • Entrada digital para la activación local del acceso remoto seguro

  • 2 o 6 puertos eléctricos RJ45, 2 puertos ópticos SFP usando puertos combo

  • Puerto de consola para acceso directo con programadora

  • Alimentación redundante de 24 V DC

  • Opciones versátiles de instalación para un montaje rápido y fiable

  • Diseño compacto con panel posterior metálico

  • Sencilla sustitución de dispositivos usando el medio intercambiable C-PLUG para guardar automáticamente los datos de configuración y de ingeniería