Procesadores de comunicaciones de seguridad

 

Protección de controladores con firewall integrado (control del flujo de datos) y VPN para la protección frente a la manipulación de datos y el espionaje:

  • CP 1243-1 para S7-1200

  • CP 1543-1 para S7-1500

  • CP 343-1 Advanced para S7-300

  • CP 443-1 Advanced para S7-400

  • CP 1628 para PC


 

El procesador de comunicaciones CP 1243-1 establece una conexión de seguridad entre el controlador SIMATIC S7-1200 y las redes Ethernet. Gracias a sus funciones de seguridad integradas (Stateful Inspection) y el protocolo VPN (IPSec), el procesador de comunicaciones protege las estaciones S7-1200 y las redes de nivel inferior frente a accesos no autorizados y protege la transmisión de datos mediante cifrado del espionaje y la manipulación. El CP puede utilizarse asimismo para integrar la estación S7-1200 en el software de centrales de supervisión TeleControl Server Basic a través de redes remotas basadas en IP.


Segmentación de redes y protección del S7-1500 con CP 1543-1 y S7-1200 con CP 1243-1