SNMP OPC Server

 

El software SNMP OPC-Server permite el diagnóstico y la parametrización de todo tipo de equipos SNMP. El intercambio de datos con estos equipos se realiza a través del servidor OPC, vía el protocolo SNMP. Toda la información se puede integrar en sistemas compatibles con OPC, p. ej. en el sistema HMI WinCC. Esto permite realizar un diagnóstico combinado de procesos y de redes en el sistema HMI.

Detalles

  • Configuración en 6 idiomas
    Alemán, inglés, francés, italiano, español, chino

  • Integrado en STEP 7
    La configuración del servidor OPC está integrada en la configuración de hardware de STEP 7. Los módulos S7 ya configurados del proyecto STEP 7 se pueden integrar directamente. De forma alternativa a STEP 7, la configuración también se puede realizar con NCM PC (componente de SIMATIC NET CD).

  • Configuración online rápida mediante "Autodiscovery"
    A partir de STEP 7 V5.3+SP3 es posible detectar e integrar un equipo Ethernet cualquiera en la configuración mediante su dirección IP y/o a través del protocolo SNMP (SNMP V1). SIMATIC NET SNMP OPC-Server también permite detectar los equipos PROFINET a través el protocolo DCP.

  • Protocolos e interfaces
    Los datos de cualquier equipo SNMP (SNMP V1) son ofrecidos en las interfaces OPC. Los siguientes productos SIEMENS con funcionalidad SNMP han sido comprobados de forma explícita:
    SCALANCE X, W, OSM, ESM
    WinAC/LC con CP SIMATIC NET
    CP y CPU 300/400 SIMATIC S7
    Equipos PROFINET como p. ej. ET200 S

  • Servidor OPC
    La configuración del servidor OPC está integrada en la configuración de hardware de STEP 7. Los módulos S7 ya configurados del proyecto STEP 7 se pueden integrar directamente. De forma alternativa a STEP 7, la configuración también se puede realizar con NCM PC (componente de SIMATIC NET CD).

  • Interfaz OPC (servidor-cliente)
    OPC DA
    OPC A&E
    OPC XML-DA

  • Clientes independientes del sistema operativo
    Permite la integración de clientes OPC no basados en Windows

  • Apto para firewall
    También permite el intercambio de datos a través de Internet

  • HMI y sistemas de control de procesos soportados
    Sistemas SIMATIC HMI
    - WinCC (a partir de V5.x)
    - WinCC Flexible
    - Protool Pro RT

  • Sistema de control de procesos SIMATIC PCS7
    PCS7 (a partir de V6.0 +SP3)
    La utilización de aplicaciones PCS7 permite generar variables y textos de notificación SNMP de forma automática con SNMP Mapper (forma parte del STEP 7) en WinCC.

  • SIMATIC Asset Management
    En SIMATIC los estados de mantenimiento y diagnóstico de los componentes de hardware utilizados (assets o activos) se muestran en un bloque gráfico con diversas vistas de los correspondientes componentes. La información para componentes de red Ethernet y PC se facilita a través de SNMP OPC-Server. (PCS 7 Maintenance)

  • SIMATIC Maintenance Station
    La Maintenance Station visualiza la información para mantenimiento de todos los componentes de automatización de una instalación, incluida la red. La información para componentes de red Ethernet y PC se facilita a través de SNMP OPC-Server. (SIMATIC Maintenance)

  • Sistemas HMI de terceros con clientes OPC para
    - Data Access (OPC DA)
    - Alarm & Events (OPC A&E)
    - XML Data Access (OPC XML-DA)

  • Sistemas operativos
    Configuración y Runtime: Microsoft NT, 2000, XP y 2003 Server

  • Ejemplos de aplicación
    Encontrará una selección de ejemplos de aplicación para la integración de OPC SNMP-Server en sistemas SIMATIC HMI en: