SINEMA Server

Software de gestión de redes para monitoreo y diagnóstico transparentes

Descripción

Los fallos de red no solo impiden a los operadores de la instalación acceder a los dispositivos de campo, sino que a menudo también implican que los dispositivos de campo no puedan comunicarse entre sí. En el peor de los casos, esto puede llegar a parar la producción.

El software SINEMA Server ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones industriales. Permite analizar y observar redes en un entorno de automatización mediante diagnósticos estandarizados como p. ej., SNMP, PROFINET y SIMATIC. Los datos recopilados se guardan en un fichero a largo plazo, desde donde pueden evaluarse y visualizarse siempre que sea necesario. Además, el diagnóstico de red determinado puede integrarse perfectamente en sistemas HMI/SCADA (p. ej. WinCC, PCS7) por medio de OPC y mecanismos web.

SINEMA Server contribue à une transparence maximale du réseau industriel grâce à la détection automatique de la topologie, la surveillance continue du réseau et les fonctions complètes de diagnostic et de rapport. El diagnóstico de red puede integrarse con gran facilidad en sistemas HMI/SCADA como WinCC y otros sistemas de terceros.

SINEMA Server también ofrece una integración completa de la topología en el sistema HMI/SCADA por medio del navegador web. Las advertencias y los mensajes de error se transfieren a través de la interfaz OPC integrada.

Detalles

Debido a la ampliación constante con aparatos basados en PROFINET y Ethernet Siemens proporciona con SINEMA Server un software de gestión de redes que permite visualizar los componentes de la red, desde la conexión a la red de la oficina, pasando por el sistema de automatización hasta el nivel de máquina (incluidos los accionamientos y la fuente de alimentación). Además, SINEMA Server ofrece la máxima compatibilidad con aparatos basados en Ethernet de otros fabricantes, que se detectan y diagnostican de forma fácil y cómoda con SNMP. De este modo SINEMA Server también puede utilizarse en redes de infraestructuras, como puede ser el sector de transportes.

Gracias a las distintas licencias disponibles (50, 100, 250, 500 nodos) SINEMA Server permite supervisar fácil y eficazmente redes de menor y mayor tamaño. Si se requieren nodos adicionales es posible monitorizar muchos otros a través del servidor SINEMA central, por ejemplo, células de producción individuales de forma centralizada con un solo sistema de servidor SINEMA.

Ventajas

  • Manejo intuitivo

  • Detección automática de dispositivos y generación automática de la topología de red

  • Gestión de firmware centralizada para SCALANCE X, W y M

  • Diagnóstico PROFINET por canales

  • Combinación de SNMP, PROFINET y SIMATIC Diagnose

  • Generación de alarmas para eventos

  • Informes de red comprensibles

  • Integración en sistemas HMI/SCADA

  • Visualización de la topología específica del usuario

  • Visualización personalizada

  • Diagnóstico desde el navegador web

  • Perfiles de dispositivo adaptables

  • Límites de configuración adaptables con hasta 50.000 nodos de red


Transparencia para redes industriales

Inventory

Visualización de todos los componentes y puertos de todos los proyectos y la instalación

  • media title1
  • media title2
  • media title3
  • media title4
  • media title5
  • media title6
  • media title7
  • media title8