SCALANCE TAP104 para todas las redes

Exportación de datos con instrumentos sencillos

Descripción

SCALANCE TAP104 permite exportar todos los datos (máx. 10/100 Mbit/s) de cualquier red basada en Ethernet, incluso datos erróneos, de ambos sentidos para su posterior análisis. De este modo, el diagnóstico de redes resulta todavía más cómodo, ya que al utilizar un SCALANCE TAP104 la comunicación en la red no se ve afectada.

Para un análisis más detallado de los datos exportados puede emplearse un BUS ANALYZER AGENT con el software apropiado: el BUS ANALYZER AGENT captura los datos exportados por SCALANCE TAP104 aunque estos ya pertenezcan al pasado.




Ventajas

  • 2x puertos RJ45 para la exportación de telegramas (máx. 10/100 Mbit/s) sin repercusiones en la comunicación de la red

  • Funcionamiento correcto de la red incluso con el TAP desconectado de la alimentación

  • Uso en todos los sectores/ramos del mundo, independientemente del sistema Ethernet que se utilice

  • Uso también en áreas clasificadas (con peligro de explosión) de la zona 2