SCALANCE Netzkomponenten

Sicher und flexibel vernetzt über alle Ebenen

Die SCALANCE-Produktlinie ist vor allem für den Einsatz in diversen Industrieanwendungen konzipiert. Sie bietet alle Voraussetzungen für äußerst effiziente industrielle Netzwerke und Bussysteme: leistungsfähige, zukunftssichere Netzwerkkomponenten für zuverlässigen Betrieb in jeder Industrieumgebung; ein Verkabelungssystem für schnelle, vormontierte Verbindung vor Ort; schnelle Redundanz für hohe Verfügbarkeit; und ein Meldekonzept zur permanenten Überwachung der Netzwerkkomponenten.


Unser SCALANCE-Portfolio

SCALANCE X – Industrial Ethernet Switches


Ein abgestuftes Portfolio an Industrial Ethernet Switches in unterschiedlichen Bauformen und Leistungsstufen ermöglicht die jeweils optimale Lösung für jegliche Art von Switching-Aufgaben – und nicht nur im rauen Industrieumfeld.


SCALANCE W – Industrial Wireless LAN


Drahtlose Kommunikation mit Industrial Wireless LAN (IWLAN) eröffnet mehr Flexibilität bei der Netzwerkplanung und ist zuverlässig auch in puncto Personen- und Maschinensicherheit.



SCALANCE M – Industrial Router


Weitverteilte Anlagen oder Maschinen vernetzen mit einem breiten Spektrum an Modems und Routern - je nach Bedarf über Telefon, Mobilfunk oder Internet.


SCALANCE S – Industrial Security


Um Risiken bei der Datensicherheit vorzubeugen, bietet das Industrial Security-Produktportfolio Sicherheitslösungen speziell für die industrielle Automatisierungstechnik an.



  • Umfassendes Portfolio zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Datenkommunikation in unterschiedlichen Branchen

  • Abgestimmte Netzwerkkomponenten aus einer Hand

  • Konformität gemäß weltweiter Standards, z.B. IEEE 802.3, IEEE 802.11n

  • Integration im TIA Portal

  • Zukunftsweisende und innovative Technologien

  • 5 Jahre Gewährleistung auf alle SCALANCE-Produkte mit Lieferdatum ab dem 01.01.2015

SCALANCE bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio integrierter industrieller Kommunikationslösungen. Hier finden Sie die perfekte Vernetzung für jede industrielle Anwendung – von der Automobil- bis zur chemischen Industrie, von OEM-Fertigungs- bis zu Prozessindustrien.


SCALANCE Innovationen