Systemanschlüsse für PG/PC

  
Die SIMATIC NET PC-Kommunikationsprozessoren bieten folgende Vorteile:

  • CPs für PCI-, PCI-104, PCI-Express und USB-Schnittstelle

  • CPs mit oder ohne eigenem Mikroprozessor: flexibel einsetzbar je nach Ressourcenbedarf im PC

Die SIMATIC NET PC-Software bietet eine breite Palette an Produkten für die industrielle Kommunikation und beinhaltet die neuesten PC-Technologientrends.

PROFIBUS CPs

 

SOFTNET-PB CPs

Besonders gut geeignet für den industriellen Einsatz in PCs, die kleine Mengengerüste benötigen, sowie zur Anbindung von Engineeringsoftware an Steuerungen und Feldgeräte. Durch die Schnittstellenauswahl kann die optimale Variante je nach Einsatzzweck gewählt werden.


Produktauswahl und Bestellung


Empfohlen für

  • Projektierungstools (z. B. STEP 7)

  • PROFIBUS Diagnosestation

  • PROFIBUS-Anlagen mit kleinem Mengengerüst

  • den Betrieb mit einem Protokoll


HARDNET-PB CPs

Für den Betrieb von großen Netzkonfigurationen durch hohe Verbindungsanzahl und der Möglichkeit, bei Bedarf mehrere Baugruppen in einem PC zu verwenden. Varianten mit zwei PROFIBUS-Schnittstellen für gleichzeitigen Master-/Slave-Betrieb auf einer Karte.


Produktauswahl und Bestellung


Empfohlen für

  • PC-basierte Steuerungssysteme

  • Prozessleitsysteme

  • Bedien- und Beobachtungssysteme (HMI)

  • PROFIBUS-Anlagen mit großem Mengengerüst

  • Mehrere Protokolle gleichzeitig nutzbar

  • Einsatz von mehreren CPs in einem Rechner