FastConnect

Beschreibung

PROFIBUS FastConnect ist ein System zur schnellen und leichten Konfektionierung von PROFIBUS-Kupferleitungen.

Das System besteht aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten:
- FastConnect Busleitungen zur Schnellmontage
- FastConnect Stripping Tool (Abisolierwerkzeug)
- FastConnect Busanschlussstecker für PROFIBUS

Hinweis: Die PROFIBUS FastConnect Busleitungen können auch an die herkömmlichen Busanschlussstecker angeschlossen werden.



Ihre Vorteile

  • Minimieren des Zeitaufwandes für den Anschluss von Endgeräten

  • Flexibilität durch Konfektionierung der optimalen Kabellänge mit dem zum jeweiligen Endgerät passenden Stecker direkt vor Ort

  • Vorkonfektionierte Leitungen bestellbar zur Reduzierung des Montage- und Prüfaufwandes

  • Einfache Montage mit nur einem einzigen Werkzeug

  • Einfacheres Verlegen der Kabel mit vorkonfektionierten Steckern

  • Vermeidung von Fehlern durch Farbcodierung und durchsichtigen Kontaktdeckel