Wireless Devices für Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Durch das Zusammenspiel von industrietauglichen Wireless Devices und den SCALANCE W Access Points erhalten Sie eine IWLAN-Lösung, auf die Sie sich rundum verlassen können – ob bei Teilmodernisierung einer Anlage oder Optimierung komplexer Prozesse in Logistik und Produktion. Die Wireless Devices von Siemens zeichnen sich aus durch zyklischen und deterministischen Datenverkehr, eine überwachte Funkverbindung und -redundanz durch Unterstützung von 2,4 und 5 GHz.

Industrial Tablet PC SIMATIC ITP1000

SIMATIC ITP1000 sorgt für ein neues Level bei mobilem Computing. Er bringt die Performance unserer Industrie-PCs in das Tablet-Format und hat dabei verschiedene WLAN-Standards IEEE 802.11 a/b/g/n integriert.


SIMATIC Field PG

Mobiles Engineering im industriellen Umfeld ist mit SIMATIC Field PG möglich. Anwender profitieren von der integrierten Wireless-Technologie, dem brillanten Display und vielen weiteren Features.


RFID-Handheld Devices

Mit SIMATIC RF650M und RF350M profitieren Sie von leistungsfähigen und kompakten RFID-Handheld-Readern für den Einsatz in der Produktionslogistik,  bei Lagerverwaltung, Inventur und Service.