IWLAN

SCALANCE W – Making the most of air

Zuverlässige drahtlose Kommunikationslösung auf den unterschiedlichsten Automatisierungsebenen: Die Industrial Wireless LAN (IWLAN)-Produkte SCALANCE W ermöglichen in Preis und Leistung skalierbare Anwendungen gemäß dem bewährten Standard IEEE 802.11n. Darüber hinaus bieten wir mit der neuesten Produktfamilie SCALANCE W-1700 auch Lösungen nach dem aktuellen WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2.
Ob preissensitive Applikationen oder High-Performance-Anwendungen – mit Datenraten von bis zu 1733 Mbit/s und speziellen Industriefunktionen z. B. für PROFINET mit PROFIsafe oder Redundanz über WLAN meistern Sie jede Herausforderung!
Die SCALANCE W-Geräte sind sowohl im Schaltschrank als auch für den Innen- und Außenbereich einsetzbar. Außerdem bilden sie durch ihre Bauform ein perfektes Team mit SIMATIC S7-1500/ET 200MP oder ET 200SP.





Antennen und Zubehör

antennen und zubehör

Signalempfang und -abstrahlung optimieren – mit dem umfassenden Antennenportfolio wird die Datenkommunikation noch zuverlässiger.


IWLAN RCoax Cable

croax cable

Überall wo die Installation von Antennen zu aufwändig wäre, kommen die Leckwellenleiter IWLAN RCoax Cable zum Einsatz.


Wireless Devices

wireless devices

Im Zusammenspiel mit den SCALANCE W Access Points machen die Wireless Devices IWLAN-Lösungen komplett.




Highlights
  • LogoTek

    SCALANCE W im Stahlwerk

    Im rauen Industrieumfeld setzt LogoTek auf zuverlässige und robuste Drahtlos-Kommunikation.

    Download PDF
  • Siemens Manchester

    Netzwerk-Upgrades über Nacht

    Bei Siemens in Manchester wurde ein leistungsstarkes WLAN-Netz mit langlebigen Access Points installiert.

    Download PDF
  • Siemens Healthineers

    Wireless in der Medizintechnik

    Siemens Healthineers verwendet SCALANCE W, um Daten drahtlos und in Echtzeit von mobilen Röntgengeräten an stationäre Arbeitsplätze zu übertragen.

    Download PDF
  • Drahtlose Kommunikation für Oil&Gas

    Drahtlose Kommunikation ist besonders gut für die Öl- und Gasindustrie geeignet, besonders bei weit entfernten Onshore- und Offshore-Applikationen.

    zum Video (EN)
  • Stoßfreie Redundanz über IWLAN

    Für höchste Verfügbarkeit sorgt stoßfreie Redundanz mit dem iFeature iPRP

    zum Video
  • vw video

    Wireless LAN in der Industrie

    Finden Sie aus den vielen Applikationsmöglichkeiten mit IWLAN Ihre individuelle Netzwerklösung!

    zum Video
  • Applikationsgrafik

    Zuverlässige IWLAN-Kommunikation mit PROFIsafe im Innen- und Außenbereich

    zur Grafik
  • Trutegra

    Drahtlos Brückenkrane betreiben

    Für die Kommunikation zwischen Kranen und Kontrollraum setzt Trutegra auf Industrial Wireless LAN mit leistungsstarken Komponenten.

    Download PDF
  • Siemens München

    Wireless LAN vernetzt Siemens-Konzernzentrale

    In der neuen Konzernzentrale setzt Siemens auf eine zuverlässige Kommunikations-Infrastruktur über WLAN.

    Download PDF