Client Modules SCALANCE W730

Perfekt für innerhalb und außerhalb des Schaltschrankes!

Beschreibung

Übertragen Sie drahtlos Daten aus dem Schaltschrank im perfekten Zusammenspiel mit SIMATIC S7-1500! Oder Sie setzen unsere Geräte in Schutzart IP65 auch außerhalb des Schaltschrankes ein.

Die SCALANCE W770 Access Points und SCALANCE W730 Client Modules im SIMATIC-Design realisieren als Kopfbaugruppe zuverlässig die drahtlose Kommunikation zwischen der Steuerung und einer ET 200SP.

Damit können einfache Maschinenvernetzungen bis hin zu großen Funkflächen mit einer Datenrate bis zu 300 Mbit/s umgesetzt werden.

Sogar eine drahtlose Echtzeit-Datenübertragung mit PROFINET über PROFIsafe ist dank optionaler iFeatures mit KEY-PLUG W740 iFeature möglich.

Mit den neuen Client Modules SCALANCE W738-1 M12 verfügen Sie über robuste IP65-Geräte, die in rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Die kompakte Bauform sowie die vielseitigen Montagemöglichkeiten mittels Hutschienen-Montageadapter, Winkeladapter oder direkter Verschraubung an der Wand sparen Platz und sorgen für Flexibilität.


Details

  • SCALANCE W734-1 RJ45 Client Module für den Einsatz im Schaltschrank

  • SCALANCE W738-1 M12 Client Module mit Schutzart IP65 für den Einsatz im Innenbereich

  • KEY-PLUG W740 iFeatures zum Freischalten der Zusatzfunktionen


Vorteile

  • Platzsparende Integration im Schaltschrank mit SIMATIC S7-1500

  • Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 300 Mbit/s

  • Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen über KEY-PLUG W740 iFeatures

  • Einsatz auch außerhalb des Schaltschrankes dank IP65

  • Umfangreiches Antennenportfolio