Access Points SCALANCE W780

Innen, außen, in rauen Umgebungen

Beschreibung

Echtzeitkommunikation dort einsetzen, wo zuverlässige Datenübertragung benötigt wird – und das drahtlos! Die SCALANCE W780 Access Points und Client Modules SCALANCE W740 ermöglichen Datenraten bis zu 450 Mbit/s gemäß Standard IEEE 802.11n, wo z.B. die freie Beweglichkeit von Clients durch MIMO-Technologie über mehrere Funkzellen hinweg ermöglicht wird.

Mit iFeatures wie z.B. iREF (industrial Range Extension Function), die über den KEY-PLUG W780 iFeatures zugeschaltet werden, eröffnen sich neue Einsatzgebiete: Datenübertragungen entlang von Bahnstrecken, in Freizeitparks oder sogar Anwendungen mit NOT-AUS-Funktion über ein Mobile Panel werden möglich – ob indoor, outdoor oder bei extremen Einsatzbedingungen.




Details

  • SCALANCE W788-1 RJ45, W788-2 RJ45 Access Points für den Einsatz im Schaltschrank

  • SCALANCE W788-1 M12, W788-2 M12, W788 M12 EEC Access Points für den Einsatz im Innenbereich und erweiterte Umgebungsbedingungen

  • SCALANCE W786-1, W786-2 RJ45, W786-2IA RJ45 Access Points für den Einsatz im Außenbereich

  • KEY-PLUG W780 iFeatures zum Freischalten der Zusatzfunktionen


Vorteile

  • Für jede anspruchsvolle Applikation der richtige Access Point

  • Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s

  • Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen über KEY-PLUG W780

  • Umfangreiches Antennenportfolio