Access Points SCALANCE W770

Perfekt für innerhalb und außerhalb des Schaltschrankes!

Beschreibung

Übertragen Sie drahtlos Daten aus dem Schaltschrank im perfekten Zusammenspiel mit SIMATIC S7-1500! Oder Sie setzen unsere Geräte in Schutzart IP65 auch außerhalb des Schaltschrankes ein.

Die SCALANCE W770 Access Points und SCALANCE W730 Client Modules im SIMATIC-Design realisieren als Kopfbaugruppe zuverlässig die drahtlose Kommunikation zwischen der Steuerung und einer ET 200MP.

Damit können einfache Maschinenvernetzungen bis hin zu großen Funkflächen durch MIMO-Technologie mit einer Datenrate bis zu 300 Mbit/s umgesetzt werden.

Sogar eine drahtlose Echtzeit-Datenübertragung über PROFINET IO ist dank optionaler iFeatures mit KEY-PLUG W780 iFeature möglich.

Mit den neuen Access Points SCALANCE W778-1 M12 verfügen Sie über robuste IP65-taugliche Geräte, die in rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Die kompakte Bauform sowie die vielseitigen Montagemöglichkeiten mittels Hutschienen-Montageadapter, Winkeladapter oder direkter Verschraubung an der Wand sparen Platz und sorgen für Flexibilität.

Dank lackierten Leiterplatten (conformal coating) erfüllen die Access Points SCALANCE W774-1 M12 EEC und SCALANCE W778-1 M12 EEC die Anforderungen für Verkehrs- und Transportwesen (EN 50155, E1).




Details

  • SCALANCE W774-1 RJ45 Access Point für den Einsatz im Schaltschrank

  • SCALANCE W774-1 M12 EEC Access Point für Verkehrs- und Transportwesen

  • SCALANCE W778-1 M12 Access Point für den Einsatz im Innenbereich

  • SCALANCE W778-1 M12 EEC Access Point für Verkehrs- und Transportwesen

  • KEY-PLUG W780 iFeatures zum Freischalten der Zusatzfunktionen


Vorteile

  • Platzsparende Integration zum Beispiel im Schaltschrank mit SIMATIC S7-1500

  • Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 300 Mbit/s

  • Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen über KEY-PLUG W780 iFeatures

  • Einsatz auch außerhalb des Schaltschrankes dank IP65

  • Umfangreiches Antennenportfolio