Kompakte, autarke Fernwirkeinheiten mit eigener Stromversorgung

Konzipiert für entlegenste Regionen und widrigste Umgebungsbedingungen:
Kompakte SIMATIC RTUs

Beschreibung

Die kompakten RTUs der SIMATIC RTU3000C Serie sind autarke Low-Power-Fernwirkeinheiten (Remote Terminal Units – RTUs) mit eigener Stromversorgung. Mit ihnen lassen sich die entlegensten Messstellen überwachen – selbst wenn dort keine lokale Stromversorgung oder Kommunikationsinfrastruktur vorhanden ist. Die kompakten SIMATIC RTUs kommen durch die Optimierung des Energieverbrauchs ganz ohne externe Stromquellen aus. Sie versorgen sich selbst – über Batterie oder Akku mit Solarpanel.

Details

Die kompakten Fernwirkeinheiten SIMATIC RTU3030C und RTU3010C sind für den autarken Betrieb konzipiert. Sie eignen sich besonders für Einsatzorte ohne Anschluss an ein öffentliches Energieversorgungsnetz. Ihre Stromversorgung ist flexibel. Sie können mit bis zu 2x3 redundanten Batteriemodulen betrieben werden. Auch der Anschluss eines Akkus oder einer 12-24 Volt Gleichstromquelle sind möglich. Die Arten der Stromversorgung lassen sich frei kombinieren. Die Fernwirkeinheiten arbeiten selbst unter rauen Bedingungen von -40 bis +70°C zuverlässig. Mit einem externen Schutzgehäuse können sie sogar in Überflutungsgebieten eingesetzt werden (IP68).

Die SIMATIC RTU3030C kommuniziert über ein integriertes UMTS-Modem mit der Leitstelle. Die SIMATIC RTU3010C kommt ohne eigenes Kommunikationsmodul daher. Für die Kommunikation nutzt sie einen extern angeschlossenen Industrie-Router, beispielsweise einen SCALANCE M Industrie-Router. Dies ermöglicht den flexiblen, weltweiten Einsatz z. B. nach den spezifischen Mobilfunk-Richtlinien der Einsatzländer.

Jede der RTUs erfasst Messwerte von angeschlossenen Sensoren (z. B. Pegel, Durchfluss, Füllstand, Temperatur oder Druck) und übermittelt diese per Mobilfunk an die Leitstelle – gesichert über einen OpenVPN-Tunnel oder eine verschlüsselte E-Mail. Dabei sind die Kommunikationsparameter frei einstellbar. Werden definierte Messwerte über- oder unterschritten, meldet das die RTU sofort per SMS oder E-Mail. So kann das Service-Personal schnell auf außerordentliche Ereignisse reagieren. Durch Unterstützung unterschiedlicher Protokolle (TeleControl Basic, IEC 60870-5-104, DNP3 und SINAUT ST7) können die RTUs flexibel an beliebige SCADA-Systeme angebunden werden.

Zur Reduzierung des Datenvolumens und zur Vereinfachung der Datenauswertung in der Leitstelle können die Fernwirkeinheiten eine Datenvorverarbeitung durchführen. Hierzu steht eine Reihe von Programmbausteintypen (z. B. Füllstandüberwachung von Silos, Berechnung von Abschlagsmengen bei Regenüberlaufbecken, Logik-  und Zeitfunktionen) zur Verfügung. Anpassungen der Konfiguration und Firmware-Updates lassen sich über einen Standard-Webbrowser von der Leitstelle aus durchführen. Das spart Kosten für Service-Einsätze vor Ort. Die kompakten RTUs können über Autokonfiguration in die Managementplattform für Remote Networks – SINEMA Remote Connect – eingebunden werden. Das ermöglicht den einfachen Aufbau von VPN-Verbindungen per Mausklick.

 

Kompakte SIMATIC RTUs

SIMATIC RTU3010C

SIMATIC RTU3030C

Schutzart

IP20
(IP68 mit separatem Gehäuse)

IP20
(IP68 mit separatem Gehäuse)

Temperaturbereich

-40ºC … +70ºC

-40ºC … +70ºC

Kommunikations-anbindung

Beliebige IP-basierte Netze über externe Router z. B. SCALANCE M

2G, 3G über integriertes Modem

Fernwirkprotokolle

DNP3, IEC 60870-5-104, TeleControl Basic, SINAUT ST7

DNP3, IEC 60870-5-104, TeleControl Basic, SINAUT ST7

Ein-/Ausgänge

- 8 Digitale Eingänge (DI), davon 2 Frequenzzähler
- 4 Digitale Ausgänge (DO)
- 4 Analoge Eingänge (AI)

- 8 Digitale Eingänge (DI), davon 2 Frequenzzähler
- 4 Digitale Ausgänge (DO)
- 4 Analoge Eingänge (AI)

Spannungs-versorgung

Frei kombinierbar:
- DC 12-24 V
- 2x3 redundante Batteriemodule
- Akku mit Solarpanel

Frei kombinierbar:
- DC 12-24 V
- 2x3 redundante Batteriemodule
- Akku mit Solarpanel

Projektierung

Lokal und remote über Web-based Management

Lokal und remote über Web-based Management

Security

Verschlüsselte E-Mail, Tunnel des TeleControl Server Basic

Verschlüsselte E-Mail, Tunnel des TeleControl Server Basic, OpenVPN

 

Beispielkonfiguration: Abruf von Daten aus der Leitstelle


Vorteile

  • Flexibles Stromversorgungskonzept: Batterie, Akku mit Solarpanel oder 12-24 Volt-Stromanschluss – frei kombinierbar

  • Optimierter Energieverbrauch: Batteriebetrieb über mehrere Jahre möglich

  • Zuverlässiger Betrieb im Temperaturbereich von -40 bis +70°C

  • Externes Zusatzgehäuse schützt vor Überflutungen (IP68)

  • Einfache Konfiguration mithilfe eines Standard-Webbrowsers

  • Konfigurationsänderungen und Firmware-Updates aus der Ferne möglich

  • Flexible Anbindung an beliebige SCADA-Systeme durch unterschiedliche Protokolle: TeleControl Basic, IEC 60870-5-104, DNP3 und SINAUT ST7

  • Datenvorverarbeitung zur einfacheren Auswertung der Daten in der Leitstelle

  • Einfaches, standardisierten Versenden der Daten an einen FTP-Server

  • Integrierte analoge Eingänge und digitale Ein- und Ausgänge zum direkten Anschluss der Sensorik und Datenerfassung vor Ort

  • SINEMA Remote Connect Anbindung inkl. Autokonfiguration bei RTU3030C und mittels SCALANCE M bei RTU3010C