Vielseitig vernetzt – bestens geschützt

Ob Standleitung, Telefon, Mobilfunk oder Internet – Siemens bietet für die unterschiedlichsten Arten der Fernkommunikation über Remote Networks die entsprechenden Komponenten. Es lassen sich damit sowohl Netzlösungen für Telecontrol als auch für Teleservice realisieren. Für den Aufbau IP-basierter Netze können zudem die Ethernet Komponenten der SCALANCE X/W Familie verwendet werden. Sollen jedoch IP-basierte Netze für den Fernzugriff genutzt werden, sind diese durch höhere Sicherheitsmaßnahmen (Firewall, VPN) zu schützen. Um eine hohe Anlagenverfügbarkeit zu erreichen, lassen sich die Übertragungsnetze redundant aufbauen.


Modems und Router für IP-basierte Netze

Modems und Router für IP basierte Netze

Anbindung an öffentliche oder private Netze mit den richtigen Komponenten: Entdecken Sie unsere neuen Produkte der SCALANCE M Familie.


Modems für Standleitungen und Wählnetze

Modems für klass. Telefonnetze

Entdecken Sie unsere Komponenten für die drahtgebundene Signal- und Datenübertragung über klassische Telefonnetze und Standleitungen.


Industrial Security Komponenten

Industrial Security Komponenten

Bestens geschützt im öffentlichen Netz: Mit unseren Industrial Security Komponenten sind Sie beim Fernzugriff auf der sicheren Seite.



Industrial Ethernet Netzkomponenten

Industrial Ethernet Komponenten

Entdecken Sie unsere Industrial Ethernet Netzkomponenten der SCALANCE X/W Familie für den Aufbau IP-basierter Netze für die Fernkommunikation.


Managementplattform für Remote Networks

Management Plattform für Remote Networks

Voller Service, minimales Risiko: Mit der Server-Applikation SINEMA Remote Connect ist gesicherter Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen zur Fernwartung ganz einfach.


Umfassendes Zubehör für Remote Networks

Zubehör

Von Antennen über Stromversorgung bis zu C-PLUGS: Wir bieten Komplettlösungen für die Anbindung an Remote Networks inklusive allen Zubehörs.




Highlights
  • x

    SINEMA Remote Connect

    Entdecken Sie unsere neue Managementplattform SINEMA Remote Connect zur einfachen Fernwartung.

    Mehr erfahren
  • scalance m industrial router

    Universelle Netzkomponenten

    Für jeden Einsatzbereich das richtige Produkt: Mit unseren neuen, vielseitigen Modems und Routern aus der SCALANCE M Familie.

    Mehr erfahren
  • Überwachung von Müllverdichtern

    Kostensparende Fernüberwachung

    Waste Harmonics überwacht mit SCALANCE M875 und SIMATIC S7-1200 erfolgreich hunderte Abfallpressen – und erzielt dadurch immense Kosteneinsparungen.

    Download PDF
  • Überwachung von Müllverdichtern

    ItN Nanovation AG

    Schneller und sicherer UMTS-Router ermöglicht komfortablen Fernzugriff auf mobile, dezentrale Abwasseraufbereitungsanlagen

    Download PDF