Industrial Ethernet Netzkomponenten

Erweitertes Portfolio für Remote Networks

Beschreibung

Für den Aufbau IP-basierter Netze für Telecontrol oder Teleservice Anwendungen bieten sich Industrial Ethernet Netzkomponenten aus dem umfassenden SIMATIC NET-Produktspektrum an.

Details

Für die Übertragung über große Entfernungen eignen sich speziell die LWL-Ausführungen der Industrial Ethernet Switches SCALANCE X. Hier stehen industrietaugliche Switches in verschiedenen Gehäuseformen und für Entfernungen bis 200 km zur Verfügung.

Für die drahtlose Anbindung über Standard Funksysteme auf Basis Industrial Wireless LAN sind die Komponenten der SCALANCE W Produktfamilie bestens geeignet.

Vorteile

  • Siemens bietet Komplettlösungen inkl. aller benötigten Zubehörkomponenten