Industrial Ethernet Twisted Pair (TP) Cords

RJ45-Verkabelungstechnik als bestehender Standard für Industrial Ethernet

Beschreibung

IE Patchleitungen zur einfachen Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s), innerhalb eines Schaltschrankes/Warte.

Details

Unterschiedliche Varianten für verschiedene Einsatzgebiete erhältlich auch als konfektionierte Leitungen (maximale Länge 10 m) mit 2 x 2 Adern für 10/100 Mbit/s und 4 x 2 Adern für 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet (verfügbare Länge max. 50 m).

Features

  • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen

  • Kleiner Leitungsdurchmesser und silikonfrei

  • Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser

  • Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z.B. Lackierstraßen)

  • Kategorie 5e (2 x 2) und Cat 6A (4 x 2) der internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173